ファクトリーサプライ用品技術窓口



リフトを昇降させ、荷物を収納・搬送することが可能な移動式リフター。【特長】・ライトバンにも積載可能な、...
詳細を確認
使用例

許容荷重、荷重曲線、荷重中心距離
仕様詳細
CL60 : 車輪径/前輪100mm(ゴム)、車輪径/後輪75mm(ナイロン)
CLA150 : 車輪径/前輪65mm(ナイロン)、車輪径/後輪100mm(ゴム)
CLB150 : 車輪径/前輪65mm(ナイロン)、車輪径/後輪100mm(ゴム)
| 品番 | 均等荷重 (kg) | 荷重中心距離 (mm) | フォーク寸法(mm) 幅×長さ | フォーク寸法(mm) スライド外幅 | 全高 (mm) | フォーク高さ (mm) | ハンドル回転数 (回) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL60 | 60 | 250 | 30×500 | 70~320 | 1320 | 100~990 | 13 | 29 |
| CLA150 | 150 | 200 | 45×420 | 370 | 1440 | 90~1200 | 40 | 26 |
| CLB150 | 150 | 200 | 45×420 | 370 | 980 | 90~750 | 24 | 22 |
リフトを昇降させ、荷物を収納・搬送することが可能な移動式リフター。
【特長】
・ライトバンにも積載可能な、コンパクト設計。
・持ち上げ作業の合理化に威力を発揮。
・手動走行式。
・昇降方式 : 手巻式。
・前車輪 : 固定キャスター2個、後車輪 : 自在ストッパー付キャスター2個。
【用途】
・旋盤などのキャッチング作業や空調用ダクトの取り付け作業に便利。

カントー
リフターリフトラー (手巻式)

京町産業車輌
ハンドリフトHL型 (手巻式)

京町産業車輌
ハンドリフト HL350/HL500
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

花岡車輌
足踏み式リフト台車 ダンディリフト
0通常価格(税別):74,985円~

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):42,711円~

和コーポレーション
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ
5通常価格(税別):66,155円

をくだ屋技研
手動式リフトテーブルキャデ
5通常価格(税別):42,430円~

和コーポレーション
油圧テーブルリフト 350kg 高上昇タイプ
4通常価格(税別):85,078円

トラスコ中山
ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ
0通常価格(税別):73,011円~

東正車輛
ゴールドリフター GLF スタンダード(油圧・足踏式)
0通常価格(税別):101,346円~

エスコ
450×450mm/100kg 手動式昇降作業台(ガスシリンダー式)
0通常価格(税別):60,524円
![[足踏式]テーブルリフト](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303148343/223303148343_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[足踏式]テーブルリフト
0通常価格(税別):71,800円~