17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動走行電動油圧""ローリフトトラック""

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電動走行電動油圧""ローリフトトラック""

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EX1050

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・走行・昇降オール電動車です。
・無段階速度変速装置(チョッパー)を標準装備しています。
・バッテリー(12V/EB65AH)車のため環境・地球に優しい車です。
・物流システムの革命機種です。
・徹底的コスト追求機種です。
・国内でのトップクラスの小型電動車で、経済性にも優れています。
【用途】
・倉庫・工場でのあらゆる搬送作業に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ハンドパレットトラック
均等荷重(kg)
1000
フォーク寸法 幅(mm)
150
フォーク寸法 長さ(mm)
1050
フォーク高さ 最低(mm)
80
フォーク高さ 最高(mm)
200
A寸法(mm)
755
B寸法(mm)
915
トラスココード
456-6688
フォーク(mm)間隔
220
全高(mm)
1130
全幅(mm)
520

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト