17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブル付き台車 レベルカート

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

テーブル付き台車 レベルカート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LVC-04B5

2019年03月に販売終了となりました。

取っても、載せても常に作業テーブル(PP)の高さが一定の移動式リフター。
【特長】
​・腰​を​曲​げ​る​作​業​が​な​く​な​り​快​適​な​作​業​環​境​​。
​・台​車​と​し​て​ス​ム​ー​ズ​な​移​動​が​可能。
​・独​自​の​レ​ベ​リ​ン​グ​機​構​で​荷​重​設​定​は​簡​単​に可能​。
・​昇​降​方​式​:​ば​ね​圧​力​・積​載​質​量​の​切​り​替​え​は​設​定​ス​イ​ッ​チ​の​オ​ン​・​オ​フ​操​作​で​可​能​。
【用途】
・組​立​ラ​イ​ン​で​の​作​業​効​率​ア​ッ​プ​に​最適。
​・自​動​車​部​品​業​界​、​機​械​業​界​、​電​機​業​界​、​食​品​業​界​に便利。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
移動式リフター
均等荷重(kg)
40
テーブル寸法 幅(mm)
570
テーブル寸法 長さ(mm)
445
テーブル高さ 最低(mm)
200
テーブル高さ 最高(mm)
770
詳細タイプ
軽量タイプ
ストローク(mm)
570
車輪径D(mm)
60(ウレタン)
設定荷重(kg)
15・23・32・40
全高(mm)
1070
固定キャスター
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト