17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワゴン(SUS304・ガード付)
  • MN11-9060(ガード:天板のみ)
  • NM20-9060(ガード:上下段)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスワゴン(SUS304・ガード付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MN11-6045

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐食性に優れたSUS304製作業台。
【特長】
・使用状況に応じて棚を追加し段差調整できる。
・棚間隔を25mmピッチで組立時に設定出来る。
・耐摩耗性に優れたウレタンキャスター(スチール金具)を標準装備している。
・ワ​ゴ​ン​2​段​仕​様。
・​棚​耐​荷​重​5​0​k​g​、​総​耐​荷​重​8​0​k​g​以​内​に​て​使​用。
【用途】
・物や装置を運搬・移動するための機器。
・段数の組み合わせでバリエーションが増える。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
最大積載量(kg/台)
80
詳細タイプ
ガード:天板のみ
トラスココード
459-7842
均等積載量(kg/段)
50
支柱径(mm)
25
段数(段)
2
質量(g)
11400
特長
ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS304:MBN型)を追加し,段差調整できます。耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
仕様ガード高さ
35mm

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト