17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワゴン(SUS304) 高さ800mm
  • MN02-9060(天地2段タイプ)
  • MN03-9060(天地3段タイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレスワゴン(SUS304) 高さ800mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MN02-6045

2018年09月に販売終了となりました。

耐食性に優れたステンレス製ワゴン。SUS304製作業台。
【特長】
・使用状況に応じて棚を追加したり、棚間隔を25mmピッチで組立時に設定可能。
・耐磨耗性に優れたウレタンキャスター(スチール金具)を標準セット。
【用途】
・物や装置を運搬・移動するための機器に最適。
・段数の組み合わせでバリエーションが増加。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
最大積載量(kg/台)
80
トラスココード
459-7745
均等積載量(kg/段)
50
支柱径(mm)
25
段数(段)
2
質量(g)
10800
特長
ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS430:MB型,SUS304:MBN型)を追加し,段差調整できます。耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。
仕様棚板
平棚板
仕様棚板調整ピッチ(mm)
25

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト