17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベホルダ GCH1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボンベホルダ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GCH1

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・シェルフ奥行方向側面の下部に後付けできる、医療用ボンベ1本用ホルダーです。

指定中の仕様・寸法情報

その他
オプション
幅寸法(mm)
131
奥行寸法(mm)
140
高さ寸法(mm)
360
収納本数(本)
1
トラスココード
456-3409
質量(g)
700
特長
シェルフ奥行方向側面の下部に後付けできる,医療用ボンベ1本用ホルダーです。
仕様適用ボンベサイズ
径100mm×高さ650mm(500L)
材質
スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)
最大積載量(Kg/個)
20
内容量
1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト