17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ&医療材料用カート GCC1S3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボンベ&医療材料用カート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GCC1S3

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ボンベ専用の傾斜棚板があることで、ボンベの抜き差しが容易で、搬送時も安定しています。
・棚板付きのため、医療用ボンベと医療用材料の搬送が兼用できます。
【用途】
・医療現場など。

指定中の仕様・寸法情報

間口(mm)
606
奥行(mm)
461
高さ(mm)
963
最大積載量(kg/台)
100
収納本数(本)
3
トラスココード
456-3395
質量(g)
12000
段数(段)
3
特長
ボンベ専用の傾斜棚板があることで,ボンベの抜き差しが容易で,搬送時も安定しています。棚板付きのため,医療用ボンベと医療用材料の搬送が兼用できます。
棚板
平棚板(1枚) メッシュ棚板(1枚) 傾斜棚板(1枚)
天板
ステンレス(SUS430)
メッシュ棚板
スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト