ファクトリーサプライ用品技術窓口

樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプ

通常単価(税別)
128,894121,933
税込単価
141,783134,126
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。・床に...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    965
  • 奥行 (mm)
    489
  • 高さ (mm)
    848
  • 最大積載量 (kg/台)
    149.6
  • ブラック
  • 均等積載量:上棚 (kg/段)
    81.6
  • 均等積載量:下棚 (kg/段)
    68
  • トラスココード
    456-3280
  • 質量(g)
    22800
  • 段数(段)
    2
  • 特長
    工具や部品を収納する2つの収納ボックスは,整理・収納がしやすい様4つに分割しています。床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより,エレベーター,戸口などの床面もスムーズに移動できます。発泡ポリエチレン製の堅牢な設計で軽量・耐久性に優れ金属製に見られるサビ,へこみ,欠けなどの心配が少ない製品です。
  • 仕様キャスター
    自在式 127mm(2個) 固定式 127mm(2個)
  • 本体
    ポリエチレン
  • キャスター金具
    スチール
  • 車輪
    ゴム
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

6180-BLA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6180-BLAの仕様・寸法情報

間口(mm)
965
奥行(mm)
489
高さ(mm)
848
最大積載量(kg/台)
149.6
ブラック
均等積載量:上棚(kg/段)
81.6
均等積載量:下棚(kg/段)
68
トラスココード
456-3280
質量(g)
22800
段数(段)
2
特長
工具や部品を収納する2つの収納ボックスは,整理・収納がしやすい様4つに分割しています。床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより,エレベーター,戸口などの床面もスムーズに移動できます。発泡ポリエチレン製の堅牢な設計で軽量・耐久性に優れ金属製に見られるサビ,へこみ,欠けなどの心配が少ない製品です。
仕様キャスター
自在式 127mm(2個) 固定式 127mm(2個)
本体
ポリエチレン
キャスター金具
スチール
車輪
ゴム
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6180-BLA

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,894121,933
( 134,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具や部品を収納する2つの収納ボックスは、整理・収納がしやすい様4つに分割しています。
・床に跡が付きにくい4つの大型キャスターにより、エレベーター、戸口などの床面もスムーズに移動できます。
・発泡ポリエチレン製の堅牢な設計で軽量・耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプの型番6180-BLAのページです。 型番6180-BLAに関する仕様情報を記載しております。
樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製ワゴントレードカート 標準タイプ
ヘビーデューティーユーティリティカート(樹脂製ワゴン)
ワゴンシステムPタイプ
移動作業車(下段3段引出し・パネル付)
移動作業車(6段引出し・ロッカー・パネル付)
移動作業車(上段3段引出し・パネル付)
メーカーエレクターエレクターサカエサカエサカエサカエ
通常価格128,89440,028108,457 -154,734188,379163,594
通常出荷日1日目4日目3日目5日目5日目5日目
間口(mm)965978900100010001000
奥行(mm)489435650600600600
高さ(mm)8489871418880880880
最大積載量(kg/台)149.6226200300300300
ブラックブラックアイボリーグリーングリーングリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト