17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

UTSカート(SUS430)

通常単価(税別)
67,35086,625
税込単価
74,08595,288
通常出荷日:4日目

【特長】・平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。【用途】・工場内での物品搬送。

詳細を確認
  • 材質1
    棚板:ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)
  • 材質4
    車輪:エラストマー
  • 均等積載量(kg/段)
    60
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • 段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 特長
    平板を使用しているため,書き物台としても使用できます。
  • 仕様棚板
    平棚板
  • 仕様棚板調整ピッチ (mm)
    25.4
  • 棚板
    ステンレス(SUS430)
  • ポール・サイドハンドル
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具
    樹脂
  • 車輪
    エラストマー樹脂
  • 内容量
    1台
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 最大積載量(kg/台)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質3

  • キャスター径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

最大積載量

(kg/台)

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

材質3

キャスター径(mm)

仕様キャスター

内容量

最小発注数量
839
461
923
200
高さ923mm
456-4758
21500.0
キャスター金具:樹脂
125
自在式 125mm(2個)自在式(ストッパー付) 125mm(2個)
1台
1個
839
461
815
192
高さ815mm
456-4766
21100.0
キャスター金具:スチール
-
自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
1台
1個
991
461
923
200
高さ923mm
456-4774
24200.0
キャスター金具:樹脂
125
自在式 125mm(2個)自在式(ストッパー付) 125mm(2個)
1台
1個
991
461
815
192
高さ815mm
456-4782
23800.0
キャスター金具:スチール
-
自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
1台
1個
839
614
923
200
高さ923mm
456-4791
25500.0
キャスター金具:樹脂
125
自在式 125mm(2個)自在式(ストッパー付) 125mm(2個)
1台
1個
839
614
815
192
高さ815mm
456-4804
25100.0
キャスター金具:スチール
-
自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
1台
1個
991
614
923
200
高さ923mm
456-4812
28800.0
キャスター金具:樹脂
125
自在式 125mm(2個)自在式(ストッパー付) 125mm(2個)
1台
1個
991
614
815
192
高さ815mm
456-4821
28400.0
キャスター金具:スチール
-
自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,300
( 79,530 )
4日目
67,350
( 74,085 )
4日目
77,025
( 84,728 )
4日目
72,075
( 79,283 )
4日目
79,425
( 87,368 )
4日目
74,475
( 81,923 )
4日目
86,625
( 95,288 )
4日目
81,675
( 89,843 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。
【用途】
・工場内での物品搬送。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UTSカート(SUS430)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UTSカート(SUS430)
ステンレス万能カート(SUS304)
ミニカート(棚板スチール・ポールSUS304)
ステンレスワーキングカート1型(SUS304)
ワーキングカート(SUS430)
万能カート(棚板スチール・ポールSUS304)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格67,350-76,425 -40,350 -64,725 -42,450 -49,425 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質1棚板:ステンレス(SUS430)本体:ステンレス(SUS304)車輪:エラストマー本体:ステンレス(SUS304)平棚板:ステンレス(SUS430)-
材質2ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)キャスター金具:スチールメッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)キャスター金具:スチール-メッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)
材質4車輪:エラストマー-----
均等積載量(kg/段)606060909060
支柱径(mm)25.425.425.425.425.425.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング