17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス万能カート(SUS304)

通常単価(税別)
76,425113,714
税込単価
84,068125,085
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮しま...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    963
  • 最大積載量 (kg/台)
    192
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:エラストマー
  • 均等積載量(kg/段)
    60
  • 支柱径(mm)
    25.4
  • 段数(段)
    3
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 特長
    ステンレス(SUS304)を採用しているため,耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
  • 仕様棚板
    メッシュ棚板
  • 仕様棚板調整ピッチ (mm)
    25.4
  • 仕様キャスター
    自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 本体
    ステンレス(SUS304)
  • キャスター金具
    スチール
  • 車輪
    エラストマー
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
758
460
328-2929
16000.0
1台
1個
910
460
328-2937
17800.0
1台
1個
1062
460
328-2945
19600.0
1台
1個
758
613
328-2953
19800.0
1台
1個
910
613
328-2961
22800
1台
1個
1062
613
328-2970
24900.0
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,425
( 84,068 )
4日目
83,625
( 91,988 )
4日目
90,375
( 99,413 )
4日目
93,150
( 102,465 )
4日目
105,213
( 115,734 )
4日目
113,714
( 125,085 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス万能カート(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス万能カート(SUS304)
バスケットカート
ステンレスワーキングカート1型(SUS304)
万能カート(棚板スチール・ポールSUS304)
ワーキングカート(SUS430)
UTSカート(SUS430)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格76,425-50,60064,725 -49,425 -42,450 -67,350 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
高さ(mm)963934815---
最大積載量(kg/台)192120192---
材質1本体:ステンレス(SUS304)-本体:ステンレス(SUS304)-平棚板:ステンレス(SUS430)棚板:ステンレス(SUS430)
材質2キャスター金具:スチール-キャスター金具:スチールメッシュ棚板:スチール(クロムメッキ抗菌クリアコーティング)-ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)
材質3車輪:エラストマー-車輪:エラストマーポール・トップハンドル:ステンレス(SUS304)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング