17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)
  • 引出し1個タイプ
  • 引出しなしタイプ

ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

通常単価(税別)
42,47068,686
税込単価
46,71775,555
通常出荷日:8日目~9日目

ステンレス製のツールワゴン。【特長】・​支​柱​に​オ​リ​ジ​ナ​ル​の​折​り​こ​み​式​を​採...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    800
  • 最大積載量 (kg/台)
    100
  • 仕様棚板調整ピッチ (mm)
    20
  • 仕様こぼれ止め高さ (mm)
    34
  • 仕様ハンドル径 (mm)
    19
  • 均等積載量:天板 (kg/段)
    60
  • 均等積載量:棚板 (kg/段)
    40
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 段数(段)
    2
  • 特長
    支柱にオリジナルの折りこみ式を採用し,用途に合わせて切断し,簡単に全高調整ができます。
  • 仕様棚板
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 仕様キャスター
    自在式 75mm(2個)自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 本体
    ステンレス(SUS430)
  • キャスター金具
    スチール
  • 車輪
    ゴム
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

引出しなしタイプ

WG2-600K 引出しなしタイプ

WG2-600K 引出しなしタイプ

    仕様
  • キャスター:自在式 75mm(2個)、自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)

  • 材質・仕上げ
  • 本体:ステンレス(SUS430)
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム

  • 製造国
  • 日本

製品仕様

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量 (kg/段)間口 × 奥行 × 高さ
(㎜)
段数
(段)
質量
(kg)
天板棚板
WG2-600K1006040600 × 450 × 800215
WG2-750K1006040750 × 450 × 800217
WG2-900K1006040900 × 450 × 800219
WG2-750H1006040750 × 600 × 800220
WG2-900H1006040900 × 600 × 800222

引出し付タイプ

WGO2-600K 引出し付タイプ

WGO2-600K 引出し付タイプ

    仕様
  • キャスター:自在式75mm(2個)、自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • 引出し有効内寸:間口×奥行×深さ 265~430mm×310~380mm×80mm

  • 材質・仕上げ
  • 本体:ステンレス(SUS430)
  • キャスター金具:スチール
  • 車輪:ゴム
  • 引出し取手:ABS樹脂

  • 製造国
  • 日本

製品仕様

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量 (kg/段)間口 × 奥行 × 高さ
(㎜)
段数
(段)
質量
(kg)
天板棚板
WGO2-600K1006040600 × 450 × 800218
WGO2-750K1006040750 × 450 × 800220
WGO2-900K1006040900 × 450 × 800222
WGO2-750H1006040750 × 600 × 800223
WGO2-900H1006040900 × 600 × 800225

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 詳細タイプ

  • 引き出し数(個)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質4

  • こぼれ止め高さ(mm)

  • 引出し(段)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

詳細タイプ

引き出し数

(個)

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質4

こぼれ止め高さ(mm)

引出し(段)

仕様引出し有効内寸 間口×奥行×深さ

(mm)

仕様引出し取手

内容量

最小発注数量
600
450
引出しなしタイプ
-
455-3004
4560155878689
15000.0
-
34
-
-
-
1台
1個
750
600
引出しなしタイプ
-
455-3012
4560155878719
20000.0
-
34
-
-
-
1台
1個
750
450
引出しなしタイプ
-
455-3021
4560155878696
17000.0
-
34
-
-
-
1台
1個
900
600
引出しなしタイプ
-
455-3039
4560155878726
22000.0
-
34
-
-
-
1台
1個
900
450
引出しなしタイプ
-
455-3047
4560155878702
19000.0
-
34
-
-
-
1台
1個
600
450
引出し付タイプ
1
455-3101
4560155878788
18000.0
引出し取手:ABS樹脂
-
1
265~430×310~380×80
ABS樹脂
1台
1個
750
600
引出し付タイプ
2
455-3110
4560155878818
23000.0
引出し取手:ABS樹脂
-
-
265~430×310~380×80
ABS樹脂
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,085
( 47,394 )
9日目
51,443
( 56,587 )
9日目
42,470
( 46,717 )
9日目
55,610
( 61,171 )
9日目
44,873
( 49,360 )
9日目
66,570
( 73,227 )
9日目
68,686
( 75,555 )
8日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のツールワゴン。
【特長】
・​支​柱​に​オ​リ​ジ​ナ​ル​の​折​り​こ​み​式​を​採​用​し​、​用​途​に​合​わ​せ​て​切​断​し​、​簡​単​に​全​高​調​整​が可能​。
・​ハ​ン​ド​ル​は​ボ​ル​ト​固​定​式​の​た​め​、​取​り​外​し​が​可​能​​。
【用途】
・工​場、​研​究​所、​保​管​室​。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)
ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)
ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)
ステンレスワゴン
テーブルワゴン 棚板タイプ LTシリーズ
メーカー東製作所トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山米澤器械工業テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
通常価格42,470-25,567 -39,542 -48,085 -55,755 -37,813 -
通常出荷日8日目〜1日目1日目〜8日目4日目4日目
高さ(mm)800835800800810750
最大積載量(kg/台)1006080805080
仕様棚板調整ピッチ(mm)20-----
仕様こぼれ止め高さ(mm)34-----
仕様ハンドル径(mm)19-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング