17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304

ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304

通常単価(税別)
44,131149,825特別価格
税込単価
48,544164,808特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

棚位置を変えることによって様々な物の収納が可能なステンレスラック。【特長】・φ38(直径38mm)太径...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • 高さ (mm)
    1800~
  • パイプ径 (mm)
    38
  • 棚段数 (段)
    4
  • 棚板調整ピッチ (mm)
    25
  • 均等積載量 (kg/段)
    200
  • 最大積載量 (kg/台)
    1000

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 34 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できる

棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できる

-SUS430SUS304
スノコ棚SUS430 No.4仕上SUS304 No.4仕上
チャンネルSUS430 板厚0.8mmSUS304 板厚0.8mm
コーナーブラケットSUS304SUS304
支柱パイプSUS430 丸パイプ φ38(直径38mm)SUS304 丸パイプ φ38(直径38mm)
アジャスト脚SUS304 アジャスト幅 +30mmSUS304 アジャスト幅 +30mm
耐荷重(製品の質量も含みます)棚/1段:200kg(但し、総耐荷重1,000kg/台まで)
SUS430SUS304寸法(mm)
型式質量(kg)型式質量(kg)間口奥行高さ
RS4-604523.2RSN4-604523.85884381,800
RS4-904529.0RSN4-904529.8888
RS4-1204537.0RSN4-1204538.01,188
RS4-1504543.5RSN4-1504544.61,488
RS4-1804549.9RSN4-1804551.21,788
RS4-606026.4RSN4-606027.1588588
RS4-906033.4RSN4-906034.3888
RS4-1206042.6RSN4-1206043.71,188
RS4-1506050.2RSN4-1506051.51,488
RS4-1806057.8RSN4-1806059.31,788
RS4-1807565.7RSN4-1807567.41,788738

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • サイズ(mm)

  • 有効間口(mm)

  • 連結タイプ

  • 材質

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

サイズ

(mm)

有効間口

(mm)

連結タイプ

材質

トラスココード

材質詳細

質量

(g)

内容量

最小発注数量
911~1199
301~449
1188×438×1800
1098
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8288
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
37000.0
1台
1個
911~1199
461~599
1188×588×1800
1098
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8296
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
42600.0
1台
1個
911~1199
600~
1188×738×1800
1098
-
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
129-8899
-
48200.0
-
1個
1201~1499
301~449
1488×438×1800
1398
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8300
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
43500.0
1台
1個
1201~1499
461~599
1488×588×1800
1398
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8318
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
50200.0
1台
1個
1201~1499
600~
1488×738×1800
1398
-
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
129-8867
-
56900.0
-
1個
-
301~449
1788×438×1800
1698
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8326
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
49900.0
1台
1個
-
461~599
1788×588×1800
1698
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8334
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
57800.0
1台
1個
-
600~
1788×738×1800
1698
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8342
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
65700.0
1台
1個
~599
301~449
588×438×1800
498
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8351
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
23200.0
1台
1個
~599
461~599
588×588×1800
498
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8369
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
26400.0
1台
1個
611~899
301~449
738×438×1800
698
-
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
130-0456
-
25600.0
-
1個
611~899
461~599
738×588×1800
648
-
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
130-0447
-
29200.0
-
1個
611~899
600~
738×738×1800
648
-
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
129-8850
-
32800.0
-
1個
611~899
301~449
888×438×1800
798
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8377
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
29000.0
1台
1個
611~899
461~599
888×588×1800
798
単体型
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
459-8385
棚板:ステンレス(SUS430)、柱:ステンレス(SUS430)
33400.0
1台
1個
611~899
600~
888×738×1800
798
-
ステンレス(SUS430)、No.4仕上
129-8927
-
37800.0
-
1個
911~1199
301~449
1188×438×1800
1098
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8393
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
38000.0
1台
1個
911~1199
461~599
1188×588×1800
1098
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8407
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
43700.0
1台
1個
911~1199
600~
1188×738×1800
1098
-
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
129-7252
-
49400.0
-
1個
1201~1499
301~449
1488×438×1800
1398
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8415
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
44600.0
1台
1個
1201~1499
461~599
1488×588×1800
1398
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8423
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
51500.0
1台
1個
1201~1499
600~
1488×738×1800
1398
-
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
129-8911
-
58400.0
-
1個
-
301~449
1788×438×1800
1698
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8431
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
51200.0
1台
1個
-
461~599
1788×588×1800
1698
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8440
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
59300.0
1台
1個
-
600~
1788×738×1800
1698
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8458
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
67400.0
1台
1個
~599
301~449
588×438×1800
498
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8466
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
23800.0
1台
1個
~599
461~599
588×588×1800
498
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8474
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
27100.0
1台
1個
611~899
301~449
738×438×1800
648
-
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
129-8875
-
26200.0
-
1個
611~899
461~599
738×588×1800
648
-
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
129-7308
-
30000.0
-
1個
611~899
600~
738×738×1800
648
-
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
129-7254
-
33700.0
-
1個
611~899
301~449
888×438×1800
798
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8482
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
29800.0
1台
1個
611~899
461~599
888×588×1800
798
単体型
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
459-8491
棚板:ステンレス(SUS304)、柱:ステンレス(SUS304)
34300.0
1台
1個
611~899
600~
888×738×1800
798
-
ステンレス(SUS304)、No.4仕上
129-7332
-
38800.0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,256
( 67,382 )
5日目
70,477
( 77,525 )
5日目
76,735
( 84,409 )
5日目
69,489
( 76,438 )
5日目
80,357
( 88,393 )
5日目
88,591
( 97,450 )
5日目
77,393
( 85,132 )
5日目
89,908
( 98,899 )
5日目
99,459
( 109,405 )
5日目
44,131
( 48,544 )
5日目
49,400
( 54,340 )
5日目
47,424
( 52,166 )
5日目
53,352
( 58,687 )
5日目
58,621
( 64,483 )
5日目
52,364
( 57,600 )
5日目
59,280
( 65,208 )
5日目
64,549
( 71,004 )
5日目
91,884
( 101,072 )
5日目
97,565
( 107,322 )
5日目
114,725
( 126,198 )
5日目
98,183
( 108,001 )
5日目
112,076
( 123,284 )
5日目
126,279
( 138,907 )
5日目
109,915
( 120,907 )
5日目
125,970
( 138,567 )
5日目
149,825144,131
( 158,544 )
5日目
65,208
( 71,729 )
5日目
71,795
( 78,975 )
5日目
70,148
( 77,163 )
5日目
77,723
( 85,495 )
5日目
89,249
( 98,174 )
5日目
78,052
( 85,857 )
5日目
87,273
( 96,000 )
5日目
96,824
( 106,506 )
5日目

詳細情報

基本情報

棚位置を変えることによって様々な物の収納が可能なステンレスラック。
【特長】
・φ38(直径38mm)太径パイプを採用した丈夫なステンレスラック。
・無償にて高さ調整(H=1,800mm以下)が可能。
・棚板は25mmピッチで調整でき、棚段数や棚位置を変更できる。
【用途】
・クリーンルーム、研究室、医療施設、厨房、食品工場等に。
・棚段数の増減、キャスター仕様等、使用環境に適した組み換えに。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304
ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RSN4型 SUS304 奥行338mm
ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RS4型 SUS430 奥行338mm
ステンレスラック(スノコ棚タイプ) 4段 RS4型 SUS430 奥行888mm
ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行438mm
ステンレスラックスノコ棚5段 RSN5型 SUS304 奥行588mm
メーカーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコーシンコー
通常価格44,131-62,725 -42,250 -69,875 -75,400 -84,639 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプラックラックラックラックラックラック
高さ(mm)1800~1800~1800~1800~1800~1800~
パイプ径(mm)383838383838
棚段数(段)444455
棚板調整ピッチ(mm)252525252525
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング