17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ソールマット

通常単価(税別)
49,631
税込単価
54,594
通常出荷日:1日目

【特長】・メンテナンス不要の粘着フロアマットです。特殊粘着剤が強制的に除じんします。・ダスト保持力が大...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーンマット
  • 形状
    シートタイプ
  • ライトグリーン
  • 幅 (mm)
    600
  • 厚み (mm)
    3.8
  • 特長
    メンテナンス不要の粘着フロアマットです。特殊粘着剤が強制的に除じんします。ダスト保持力が大きく,再汚染を防止します。マットの固定は裏のはく離紙をはがし、軽く押さえるだけで簡単にできます。使用済みのフィルムは、焼却処分できます。
  • フィルム厚み (μm)
    60
  • 表面材質
    フィルム、ポリエチレン(PE)
  • 粘着剤
    アクリル系
  • 内容量
    1シート(60枚)

型番:

5900W-600X1200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

どこからともなく侵入するチリやホコリは、ほとんどが人体や物品の出入りによって持ち込まれるものです。靴底や台車、ストレッチャーなどの車輪は、粘着フロアマットのソールマットによる強制除塵が必要です。表面に塗布した特殊粘着剤が、靴底やチリやホコリを強制的に引きはがして吸着。室内に持ち込ませません。しかも汚れたらつぎつぎ新しいシートを使える剥離タイプ。使い方も極めて簡単です。クリーンルームの品質維持、ダスト管理にお役立て下さい。

  • 基材:ポリエチレン
  • 粘着剤:アクリル
  • 色:ライトグリーン
  • テープ厚:0.06mm
  • 接着力:1.37N/cm
  • 60枚積層
  • エッジタブ
  • 高接着力

使用方法・使用事例

  • 用途:ゴミ取りマット

使用事例

シリーズ 使用事例

クリーンルーム出入口での使用例

シリーズ 使用事例2

一枚づつはがして御使用下さい

5900W-600X1200の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンマット
形状
シートタイプ
ライトグリーン
幅(mm)
600
長さ(mm)
1200
厚み(mm)
3.8
トラスココード
127-7880
質量(kg)
2.7
特長
メンテナンス不要の粘着フロアマットです。特殊粘着剤が強制的に除じんします。ダスト保持力が大きく,再汚染を防止します。マットの固定は裏のはく離紙をはがし、軽く押さえるだけで簡単にできます。使用済みのフィルムは、焼却処分できます。
フィルム厚み(μm)
60
表面材質
フィルム、ポリエチレン(PE)
粘着剤
アクリル系
内容量
1シート(60枚)
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5900W-600X1200

長さ

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
1200
127-7880
2.7
1シート(60枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,631
( 54,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテナンス不要の粘着フロアマットです。特殊粘着剤が強制的に除じんします。
・ダスト保持力が大きく、再汚染を防止します。
・マットの固定は裏のはく離紙をはがし、軽く押さえるだけで簡単にできます。
・使用済みのフィルムは、焼却処分できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ソールマットの型番5900W-600X1200のページです。 型番5900W-600X1200に関する仕様情報を記載しております。
3M ソールマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ソールマット
セーフ・ティーグ マット
3M™エンハンス™ マット500(裏地付)
3M™ 水・油とりマット(シートタイプ)
3M™ノーマッド™ マットスタンダードクッション(裏地付)
ノーマッド(TM) マット エキストラ・デューティ(泥抜き穴あり)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格49,6316,306 -6,617 -3,495 -5,338 -14,691 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプクリーンマット疲労軽減マットエントランスマット吸油・吸水マットエントランスマットエントランスマット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
ライトグリーングリーングレー-グレーグレー
幅(mm)600900-900--
厚み(mm)3.85.585.51114

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング