ファクトリーサプライ用品技術窓口

αマルチクリーナースプレー 420ml ALP-MPS

αマルチクリーナースプレー 420ml

通常単価(税別)
996
税込単価
1,096
通常出荷日:1日目

PRTR法対象物質を含まないαマルチクリーナースプレー 420ml。【特長】・各種設備機械、部品、工具...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    クリーナー
  • 用途
    機械、部品、設備、床用
  • トラスココード
    289-2014
  • JANコード
    4989999311372
  • 質量(g)
    510.000
  • 材質1
    主成分:グリコール系溶剤、界面活性剤
  • 容量(ml)
    420
  • pH値
    13(アルカリ性)
  • 特長
    各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。PRTR法対象物質を含みません。
  • 用途詳細
    機械、部品、工具の油汚れ除去に。大型機械・設備外面の洗浄に。工具・エンジン外面の汚れ除去に。
  • 内容量
    1缶(420ml)

型番:

ALP-MPS
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

αマルチクリーナースプレー 420mlの詳細

αマルチクリーナースプレー 420ml 商品イメージ

αマルチクリーナースプレー 420ml 商品イメージ

αマルチクリーナースプレー 420mlの仕様

  • 主成分材質:グリコール系溶剤、界面活性剤
  • 容量:420ml
  • 質量:510g
  • pH値:13(アルカリ性)
  • 製造国:日本

ALP-MPSの仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーナー
用途
機械、部品、設備、床用
トラスココード
289-2014
JANコード
4989999311372
質量(g)
510.000
材質1
主成分:グリコール系溶剤、界面活性剤
容量(ml)
420
pH値
13(アルカリ性)
特長
各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤です。フォーム(泡)タイプで噴射した個所に留まり、優れた洗浄効果を発揮します。PRTR法対象物質を含みません。
用途詳細
機械、部品、工具の油汚れ除去に。大型機械・設備外面の洗浄に。工具・エンジン外面の汚れ除去に。
内容量
1缶(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ALP-MPS

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(420ml)
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996
( 1,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

PRTR法対象物質を含まないαマルチクリーナースプレー 420ml。
【特長】
・各種設備機械、部品、工具などの油汚れを除去する水溶性のアルカリ洗浄剤。
・フォーム(泡)タイプで噴射した箇所に留まり、優れた洗浄効果を発揮。
【用途】
・機械、部品、工具の油汚れを除去。
・大型機械/設備外面の洗浄。
・工具/エンジン外面の汚れを除去。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αマルチクリーナースプレー 420mlの型番ALP-MPSのページです。 型番ALP-MPSに関する仕様情報を記載しております。
αマルチクリーナースプレー 420mlのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
チラーのアルミフィン清掃
4
満足度:4.0
マシニングのチラーのアルミフィン清掃に使用。かなりガンコな汚れでしたが取れました。が、通常のパーツクリーナーと大差ない気...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の洗浄に使用
5
満足度:5.0
部品の洗浄やちょっとした汚れを落とす時に利用しています。以前はホームセンターで購入をしていましたが、買いに行くのが手間な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αマルチクリーナースプレー 420ml
αエアコンクリーナー
落書きクリーナー
油汚れ用洗浄剤 αコンクリートフロアクリーナー
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9967776376,2411,828 -2,126 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナー洗剤洗剤洗剤
用途機械、部品、設備、床用住居用ガラス用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用
トラスココード289-2014157-9444275-6536405-4628--
JANコード498999931137249899994404544989999440713---
質量(g)510.000520.000190.000---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト