17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー

通常単価(税別)
1,82814,148特別価格
税込単価
2,01115,563特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

各種設備機械・部品・工具などの油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤。【特長】・機械、部品...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

機械・部品・工具などの油汚れの除去に最適

ALP-MP1

ALP-MP1

ALP-MP4

ALP-MP4

ALP-MPCB

ALP-MPCB

  • 希釈倍率 工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
  • p​H​値​:​1​3​(ア​ル​カ​リ​性​)
  • 主​成​分​:​グ​リ​コ​ー​ル​系​溶​剤​、​界​面​活​性​剤

商品概要

20Lタイプはグリーン商品なので、使い終わったらダンボールと中のポリエチレンも分別ごみとして廃棄可能。

20Lタイプはグリーン商品なので、使い終わったらダンボールと中のポリエチレンも分別ごみとして廃棄可能。

品番容量
(L)
質量
(kg)
ALP-MP111.0
ALP-MP444.2
ALP-MPCB2021.4

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

容量(ml)

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
175-9230
4989999442069
1000
1
1本(1L)
10
2個
175-9248
4989999442076
4000
4.2
1本(4L)
10
2個
003-7753
4989999440331
18000
21.4
1箱(20L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,828
( 2,011 )
1日目
4,4674,167
( 4,584 )
1日目
14,148
( 15,563 )
1日目

詳細情報

基本情報

各種設備機械・部品・工具などの油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤。
【特長】
・機械、部品、工具、設備の油汚れ除去に便利。
・PRTR法対象物質を含まない。
・アルミニウムへの影響が少ない。
【用途】
・工場フロアーの汚れ、工具・エンジン外面の汚れなどに最適。
・設備工場などのフロア洗浄、大型機械、設備外面の洗浄、工具・エンジン外面の汚れ除去に便利。
※水道水で5~15倍に希釈してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナーのレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
設備の掃除用に購入
5
満足度:5.0
油汚れがよく落ち非常に使い勝手がよかった。定期的に購入予定です。
1人が参考にしています。
製品の洗浄
5
満足度:5.0
アルミ製品の切削油を落とすのに使っています。洗浄液を出せるブローガンで吹き付けて使っています。希釈できるのでコストも安く...もっと読む
0人が参考にしています。
機械清掃、床清掃用
5
満足度:5.0
機械の部品の清掃や、工場床の清掃用に使用しています。汚れがすごく落ちます。清掃後に水で洗い流す必要もありません。薄めて使...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の掃除、床の掃除
4
満足度:4.0
希釈して使用するので5倍、10倍のものを用意しておいて汚れに応じて使い分けています。又、色がピンクで女性にも人気です。
0人が参考にしています。
機械の掃除
5
満足度:5.0
希釈のためけっこう量があります。油汚れはすぐ落ちます。 トイレ掃除にも使っています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qアルミ部材にも使用できますか。
A
使用できます。
Q臭いはきついですか。
A
個人差はあるかと思いますが、きつくありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力水溶性洗浄剤 αマルチクリーナー
油汚れ用石けん αマルチクリーナーエコ 3L・20L
αエアコンクリーナー
αマルチクリーナースプレー 420ml
落書きクリーナー
水溶性洗浄液 Big-8
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山友和
通常価格1,828-2,126 -77799663714,000
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ洗剤洗剤クリーナークリーナークリーナー洗剤
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用住居用機械、部品、設備、床用ガラス用機械、部品、設備、床用
材質1主成分:グリコール系溶剤、界面活性剤主成分:カリ石けん、金属イオン封鎖剤主成分:界面活性剤主成分:グリコール系溶剤、界面活性剤主成分:エタノール、イソプロピルアルコール-
pH値13(アルカリ性)11.3(アルカリ性)-13(アルカリ性)--
希釈倍率原液~15倍原液~10倍----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト