17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

復活洗浄剤 (ビニール・プラスチック用)

通常単価(税別)
1,78614,340
税込単価
1,96515,774
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・塗って拭き取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします・素材をほとんど傷めることがありません・塗...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 容量(L)

  • 容量(ml)

  • pH値

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

用途

トラスココード

JANコード

質量(g)

材質1

容量(L)

容量(ml)

pH値

容量(kg)

特長

商品用途

内容量

最小発注数量
-
804-9563
4972910344764
1327.0
主成分:界面活性剤、アルコール溶剤、水、添加剤
1
1000
-
1.327
-
塗装面・床塩ビシート・ガラス・プラスチック・テント・エアコン室外機・ロッカー等の汚れの除去。
-
1個
-
804-9564
4972910344825
2128.0
主成分:界面活性剤、アルコール溶剤、水、添加剤
2
2000
-
2.128
-
塗装面・床塩ビシート・ガラス・プラスチック・テント・エアコン室外機・ロッカー等の汚れの除去。
-
1個
-
804-9565
4972910344887
4220.0
主成分:界面活性剤、アルコール溶剤、水、添加剤
4
4000
-
4.22
-
塗装面・床塩ビシート・ガラス・プラスチック・テント・エアコン室外機・ロッカー等の汚れの除去。
-
1個
床・壁用
542-8742
4972910344962
231.0
主成分:界面活性剤、アルコール溶剤、水、添加剤
0.1
100
-
-
-
-
-
1個
-
330-2687
4972910345020
499
主成分:界面活性剤、アルコール溶剤、水、添加剤
0.3
-
11.3(アルカリ性)
-
塗って拭き取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。素材をほとんど傷めることがなく、環境にも優しい洗浄剤です。塗装面、アルミ、ガラス、ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に使用できます。
ビニール・プラスチック用。
1本(300ml)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,988
( 7,687 )
7日目
9,410
( 10,351 )
7日目
14,340
( 15,774 )
7日目
1,786
( 1,965 )
7日目
3,238
( 3,562 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗って拭き取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします
・素材をほとんど傷めることがありません
・塗装面・アルミ・ガラス・ポリカーボネートなど水分の浸透しないあらゆる素材に対応します
・塗装面の小さなキズに入り込んだ汚れを除去します
・特殊水溶性溶剤型界面活性剤が油汚れを強力分解します
【用途】
・塗装面・床塩ビシート・ガラス・プラスチック・テント・エアコン室外機・ロッカー等の汚れの除去

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

復活洗浄剤 (ビニール・プラスチック用) のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
設備の洗浄
2
満足度:2.0
「拭き取るだけで頑固な汚れを除去します。」の説明に惹かれ、設備の清掃に購入しましたが、裏に「使用後に水洗いが必要」との説...もっと読む

ミスミからのコメント

貴重なご意見ありがとうございます。 お客様より頂戴したお声は、弊社WEBページ改善、また製造メーカーに共有し、今後の商品改良の参考とさせていただきます。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
復活洗浄剤 (ビニール・プラスチック用)
復活洗浄剤 (タイル用)
復活洗浄剤 (アルミ用)
復活洗浄剤 (ステンレス用)
復活洗浄剤(サビ取り用)
プラスチッククリーナー
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオソフト99コーポレーション
通常価格1,786-1,786 -1,899 -1,786 -2,060400
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
商品タイプクリーナークリーナークリーナー-クリーナークリーナー
透明透明透明透明透明-

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング