17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

復活洗浄剤 (ステンレス用)

通常単価(税別)
1,78612,812特別価格
税込単価
1,96514,093特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・ステンレスのサビや汚れを除去します・有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した洗浄...

詳細を確認
  • 透明
  • 材質1
    主成分:乳酸・クエン酸・水
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 用途

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 容量(L)

  • 容量(ml)

  • pH値

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

用途

トラスココード

JANコード

質量(g)

容量(L)

容量(ml)

pH値

特長

商品用途

内容量

最小発注数量
クリーナー
その他
804-9561
4972910344818
2348.0
2
2000
-
-
ステンレス用
-
1個
クリーナー
その他
804-9562
4972910344870
4660.0
4
4000
-
-
ステンレス用
-
1個
クリーナー
その他
542-8734
4972910344955
242.0
0.1
100
-
-
ステンレス用
-
1個
クリーナー
その他
330-2679
4972910345013
532
0.3
-
2.7(酸性)
ステンレスのサビや汚れを除去します。有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した洗浄剤です。素材面をほとんど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します。
ステンレス用
1本(300ml)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,282
( 9,110 )
7日目
12,812
( 14,093 )
7日目
1,786
( 1,965 )
7日目
3,6303,519
( 3,871 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスのサビや汚れを除去します
・有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した洗浄剤です
・素材面をほとんど傷めることがなく、ステンレス本来の風合いを取り戻します
【用途】
・ステンレス用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

復活洗浄剤 (ステンレス用) のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ステンレス製品の黄ばみ除去
4
満足度:4.0
装置のステンレスカバーが長年使用し、表面のくもりやサビが出てるものが綺麗に取れる。 使用時のにおいがきついので換気が出来...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
復活洗浄剤 (ステンレス用)
復活洗浄剤 (タイル用)
復活洗浄剤 (アルミ用)
復活洗浄剤 (ビニール・プラスチック用)
復活洗浄剤 (エフロ用)
復活洗浄剤(サビ取り用)
メーカーカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオカンペハピオ
通常価格1,786-1,786 -1,899 -1,786 -1,899 -2,060
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜7日目1日目
透明透明透明透明透明透明
材質1主成分:乳酸・クエン酸・水-主成分:乳酸・クエン酸・水-主成分:乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング