17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

グリーンフロアークリーナー

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:1日目

【特長】・泡立ちの少ない洗浄剤です。・pH7と中性のため安心して使用できます。・濃縮タイプのため経済的...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    洗剤
  • 用途
    床・壁用
  • トラスココード
    397-8427
  • 質量 (kg)
    10.7
  • 特長
    泡立ちの少ない洗浄剤です。pH7と中性のため安心して使用できます。濃縮タイプのため経済的です。シックハウスに配慮。シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(13物質)を原料から除外しました。軽度の汚れには129倍、中度の汚れには65倍、重度の汚れには33倍に希釈し使用します。
  • 内容量
    1本(10L)

型番:

VF439300
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VF439300の仕様・寸法情報

商品タイプ
洗剤
用途
床・壁用
トラスココード
397-8427
質量(kg)
10.7
特長
泡立ちの少ない洗浄剤です。pH7と中性のため安心して使用できます。濃縮タイプのため経済的です。シックハウスに配慮。シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(13物質)を原料から除外しました。軽度の汚れには129倍、中度の汚れには65倍、重度の汚れには33倍に希釈し使用します。
内容量
1本(10L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
VF439300

内容量

最小発注数量
1本(10L)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・泡立ちの少ない洗浄剤です。
・pH7と中性のため安心して使用できます。
・濃縮タイプのため経済的です。
・シックハウスに配慮。シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(13物質)を原料から除外しました。
・軽度の汚れには129倍、中度の汚れには65倍、重度の汚れには33倍に希釈し使用します。
【用途】
・床面洗浄。

商品担当おすすめ

  • 床用洗剤 デグリーザーⅡ 画像
  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリーンフロアークリーナーの型番VF439300のページです。 型番VF439300に関する仕様情報を記載しております。
グリーンフロアークリーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンフロアークリーナー
床用洗剤 デグリーザーⅡ
シンプルグリーン 希釈タイプ
シンプルグリーン500ml(トリガー)
シンプルグリーン1L(詰替用)
シンプルグリーン 500ml(詰替用)
メーカーアマノアマノムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格9,0009,5747509741,400796
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ洗剤洗剤クリーナークリーナークリーナークリーナー
用途床・壁用床・壁用住居用住居用住居用住居用
トラスココード397-8427397-8419----
質量(kg)10.710.9----
特長泡立ちの少ない洗浄剤です。pH7と中性のため安心して使用できます。濃縮タイプのため経済的です。シックハウスに配慮。シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(13物質)を原料から除外しました。軽度の汚れには129倍、中度の汚れには65倍、重度の汚れには33倍に希釈し使用します。フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。希釈倍率30~40倍で使用します。----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト