17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3MTM"ケミカルスピルパック"

通常単価(税別)
18,53417,735
税込単価
20,38719,509
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    吸収材キット
  • 用途
    オイル・水・酸・アルカリ用
  • 油吸収量 (L/セット)
    13
  • トラスココード
    324-1025
  • 特長
    重量わずか2kgで,約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
  • 仕様
    ボックスタイプ
  • 材質
    ポリオレフィン系不織布
  • セット内容
    P-110×10枚 結束バンド×1本 P-200×3本 危険物ラベル×1枚 回収用ポリ袋×1枚
  • 質量 (g/セット)
    2000
  • 内容量
    1セット(P​-​1​1​0​×​1​0​枚​・​P​-​2​0​0​×​3​本​・​回​収​用​ポ​リ​袋​×​1​枚​・​結​束​バ​ン​ド​×​1​本​・​危​険​物​ラ​ベ​ル​×​1​枚)

型番:

C/S/P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C/S/Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
吸収材キット
用途
オイル・水・酸・アルカリ用
油吸収量(L/セット)
13
トラスココード
324-1025
特長
重量わずか2kgで,約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
仕様
ボックスタイプ
材質
ポリオレフィン系不織布
セット内容
P-110×10枚 結束バンド×1本 P-200×3本 危険物ラベル×1枚 回収用ポリ袋×1枚
質量(g/セット)
2000
内容量
1セット(P​-​1​1​0​×​1​0​枚​・​P​-​2​0​0​×​3​本​・​回​収​用​ポ​リ​袋​×​1​枚​・​結​束​バ​ン​ド​×​1​本​・​危​険​物​ラ​ベ​ル​×​1​枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
C/S/P

内容量

最小発注数量
1セット(P​-​1​1​0​×​1​0​枚​・​P​-​2​0​0​×​3​本​・​回​収​用​ポ​リ​袋​×​1​枚​・​結​束​バ​ン​ド​×​1​本​・​危​険​物​ラ​ベ​ル​×​1​枚)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,53417,735
( 19,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
【用途】
・オイル・水・酸・アルカリ用。
・危険物流出対策用。
・オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M<sup>TM</sup>"ケミカルスピルパック"の型番C/S/Pのページです。 型番C/S/Pに関する仕様情報を記載しております。
3MTM"ケミカルスピルパック"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTM"ケミカルスピルパック"
3M"オイルスピルパック"
3MTM"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ
3M オイルソーベント スタンダード型 ブームタイプ
3M オイルソーベント ハイパフォーマンス型 ロールタイプ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格18,53411,94614,99518,39828,23253,931
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ吸収材キット吸収材キットチューブ吸収材(ケミカル用)チューブロール
用途オイル・水・酸・アルカリ用オイル・有機溶剤用オイル用オイル・水・酸・アルカリ用オイル・溶剤用オイル・溶剤用
油吸収量(L/セット)1315----
トラスココード324-1025298-5659298-5551298-5560254-5586328-5405
特長重量わずか2kgで,約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。ISO14001「緊急事態への準備および対応」の対策基準の1つを満たす緊急対策キットです。ミシン目が入っているので,お好きな長さでご使用できます。耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。自重の20倍以上吸収可能なハイパフォーマンスタイプです。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング