17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3MTM"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)

通常単価(税別)
14,99513,336
税込単価
16,49514,670
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ミシン目が入っているので、お好きな長さでご使用できます。・スタンダード型の約2倍、自重の約2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    オイル用
  • 幅 (mm)
    127
  • 長さ (m)
    15.2
  • 油吸収量 (L/巻)
    38
  • トラスココード
    298-5551
  • 特長
    ミシン目が入っているので,お好きな長さでご使用できます。
  • 仕様
    フォールデッドタイプ(シート,ロール,ブーム,ピローとして使える4タイプ)
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)ポリエステル
  • 質量 (g/箱)
    2700
  • 内容量
    1箱(1巻)

型番:

P-FL550DD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-FL550DDの仕様・寸法情報

商品タイプ
チューブ
用途
オイル用
幅(mm)
127
長さ(m)
15.2
油吸収量(L/巻)
38
トラスココード
298-5551
特長
ミシン目が入っているので,お好きな長さでご使用できます。
仕様
フォールデッドタイプ(シート,ロール,ブーム,ピローとして使える4タイプ)
材質
ポリプロピレン(PP)ポリエステル
質量(g/箱)
2700
内容量
1箱(1巻)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-FL550DD

内容量

最小発注数量
1箱(1巻)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,99513,336
( 14,670 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミシン目が入っているので、お好きな長さでご使用できます。
・スタンダード型の約2倍、自重の約20倍の吸収力を誇ります。
・3M特許のマイクロバンダル技術を利用した「ハイパフォーマンス型」です。
【用途】
・オイル用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M<sup>TM</sup>"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)の型番P-FL550DDのページです。 型番P-FL550DDに関する仕様情報を記載しております。
3MTM"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3MTM"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)
3M 液体吸収材 ケミカルソーベント フォールデッドタイプ
3M オイルソーベント ハイパフォーマンス型 ロールタイプ
3M オイルソーベント スタンダード型 ブームタイプ
3MTM"ケミカルスピルパック"
"オイルソーベント"
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格14,99518,39853,93128,23218,53410,419
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプチューブ吸収材(ケミカル用)ロールチューブ吸収材キットシート
用途オイル用オイル・水・酸・アルカリ用オイル・溶剤用オイル・溶剤用オイル・水・酸・アルカリ用オイル・溶剤用
幅(mm)127127965---
長さ(m)15.215.243.91.2--
油吸収量(L/巻)3838218---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト