17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

"オイルソーベント" T-151J

"オイルソーベント"【50個入り】

通常単価(税別)
10,4198,862
税込単価
11,4619,748
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

【特長】・油を吸っても水に沈みにくいので油水分離層での使用に向き、工場の床にこぼれた油のふき取りにも適...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル・溶剤用
  • 縦X横 (mm)
    430X480
  • 特長
    親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。
  • 仕様
    シートタイプ
  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量
    1箱(50枚)

型番:

T-151J
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

T-151Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
シート
用途
オイル・溶剤用
縦X横(mm)
430X480
厚み(mm)
2.7
油吸収量(L/箱)
23
トラスココード
254-5519
特長
親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。
仕様
シートタイプ
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g/箱)
2800
内容量
1箱(50枚)
-
-

絞り込み条件

  • 厚み(mm)

  • 油吸収量(L/箱)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-151J

厚み

(mm)

油吸収量

(L/箱)

トラスココード

質量

(g/箱)

内容量

最小発注数量
2.7
23
254-5519
2800
1箱(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4198,862
( 9,748 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油を吸っても水に沈みにくいので油水分離層での使用に向き、工場の床にこぼれた油のふき取りにも適しています。
・厚みの違う2種類から作業環境に合わせてお選びいただける製品です。
【用途】
・オイル・溶剤用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"オイルソーベント"の型番T-151Jのページです。 型番T-151Jに関する仕様情報を記載しております。
"オイルソーベント"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"オイルソーベント"
"オイルソーベント"(ハイパフォーマンスタイプ)
3M オイルソーベント スタンダード型 ピロータイプ・ロールタイプ
3M オイルソーベント スタンダード型 ブームタイプ
3M オイルソーベント ハイパフォーマンス型 ロールタイプ
3MTM"オイルソーベント"(フォールデッドタイプ)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格10,41924,512 -21,50528,23253,93114,995
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートピローチューブロールチューブ
用途オイル・溶剤用オイル・溶剤用オイル・溶剤用オイル・溶剤用オイル・溶剤用オイル用
縦X横(mm)430X480430X480177X380---
特長親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。親油性とはっ水性を有しているため,水をほとんど吸収することなく,オイル,有機溶剤などを速やかに吸収します。自重の20倍以上吸収可能なハイパフォーマンスタイプです。ミシン目が入っているので,お好きな長さでご使用できます。
仕様シートタイプシートタイプピロータイプブームタイプロールタイプフォールデッドタイプ(シート,ロール,ブーム,ピローとして使える4タイプ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト