17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

マジックテープ 縫製タイプ

マジックテープ 縫製タイプ
通常単価(税別)
1,15012,788
税込単価
1,26514,067
通常出荷日:1日目~4日目

軽く、お好みのサイズにカット可能なマジックテープです。【仕様】・材質:ポリエステル100%・厚み(フッ...

詳細を確認
  • 途中に継ぎ目が入ることがありますが使用上問題ありません。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マジックテープ縫製タイプのバリエーション

フック・ループ各1m入り。

フック・ループ各1m入り。

フック・ループ各5m入り。

フック・ループ各5m入り。

構造図(ループ、フック)。

構造図(ループ、フック)。

長さ1mタイプの仕様

品番幅×長さ
(mm×m)
梱包数
(乜ット)
質量
(g/乜ット)
TMSH-251-W25×120041
TMSH-251-BK25×120041
TMSH-501-W50×110080
TMSH-501-BK50×110080
TMSH-1001-W100×150158
TMSH-1001-BK100×150158

発注単位1セット

長さ5mタイプの仕様

品番幅×長さ
(mm×m)
梱包数
(乜ット)
質量
(g/乜ット)
TWSH-255-W25×540102
TMSH-255-BK25×540102
TMSH-505-W50×520202
TMSH-505-BK50×520202
TMSH-1005-W100×510402
TMSH-1005-BK100×510402

発注単位1セット

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

引張せん断強度(N/[[CM2]])

仕様

内容量

RoHS?最小発注数量
4989999048667
389-7320
1
100
158.000
-
フック・ループ各1m入り
1セット(フック・ループ各1m入)
10
1個
4989999048650
389-7311
1
100
158.000
-
フック・ループ各1m入り
1セット(フック・ループ各1m入)
10
1個
4989999048605
389-7265
5
100
402.000
-
フック・ループ各5m入り
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
4989999048599
389-7257
5
100
402.000
-
フック・ループ各5m入り
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
4989999048629
389-7281
1
25
41.000
-
フック・ループ各1m入り
1セット(フック・ループ各1m入)
10
1個
4989999048612
389-7273
1
25
41.000
9.8
フック・ループ各1m入り
1セット(フック・ループ各1m入)
10
1個
4989999048568
389-7222
5
25
102.000
-
フック・ループ各5m入り
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
4989999048551
389-7214
5
25
102.000
-
フック・ループ各5m入り
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
4989999048643
389-7303
1
50
80
-
フック・ループ各1m入り
1セット(フック・ループ各1m入)
10
1個
4989999048636
389-7290
1
50
80
-
フック・ループ各1m入り
1セット(フック・ループ各1m入)
10
1個
4989999048582
389-7249
5
50
202.000
-
フック・ループ各5m入り
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
4989999048575
389-7231
5
50
202.000
-
フック・ループ各5m入り
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,630
( 3,993 )
1日目
3,630
( 3,993 )
1日目
12,788
( 14,067 )
1日目
12,788
( 14,067 )
1日目
1,150
( 1,265 )
2日目
1,150
( 1,265 )
4日目
4,376
( 4,814 )
1日目
4,376
( 4,814 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
1,910
( 2,101 )
1日目
7,392
( 8,131 )
1日目
7,392
( 8,131 )
2日目

詳細情報

基本情報

軽く、お好みのサイズにカット可能なマジックテープです。
【仕様】
・材質:ポリエステル100%
・厚み(フック):1.9mm
・厚み(ループ):2.5mm
【主な用途】
・産業用部材、建材などの固定
・部材、部品などの固定

ご注意

  • 途中に継ぎ目が入ることがありますが使用上問題ありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックテープ 縫製タイプのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
クッション材の固定
5
満足度:5.0
輸送中の箱の外装クッション材を、取り外し出来るようにする為に使用。 メスの方が、もじゃもじゃの安いタイプでは無く、ループ...もっと読む
0人が参考にしています。
クリーンウェアへのマスク着脱部
3
満足度:3.0
マスクの着脱に使用し、テープの強度は丁度良かった。 台座の柔軟性があると良いと思った。衣類に使用したので台座が硬くゴワゴ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハサミで切ることはできますか?  
A
布地ですのでハサミやカッターで切れます。
Q取り付け方法を教えてください。  
A
ミシン縫製や別途布用の接着剤を用意して接着してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ 縫製タイプ
PPベルト 幅
ワンタッチベルト結束機
荷崩れ防止粘着ベルト
マジックテープ弱粘着タイプ
マジックテープセット 強粘着タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,150-2,479 -2,105 -10,6134,936 -2,075 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目〜1日目
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
厚み(mm)(フック)1.9、(ループ)2.51.71.50.3(フック)2.1、(ループ)2.7(フック)2.8、(ループ)3.4
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
材質1ポリエステルポリプロピレン(PP)ベルト:ポリエステルシート部:ポリエチレン(PE)--
特長繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。エンドレスタイプです。装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です。(交換目安:約200回)使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。荷物周囲長さは4000~4400mmです。中間の伸縮シートで長さが調節できます)繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押えるだけでしっかり締まり、軽くはがせます。貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング