17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

マジックテープ弱粘着タイプ

マジックテープ弱粘着タイプ
通常単価(税別)
4,93614,714
税込単価
5,43016,185
通常出荷日:1日目~4日目

フック面・ループ面に粘着加工の付いた各1mのセット品。【特長】・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マジックテープ弱粘着タイプ

構造図

構造図

【材質・仕上げ】

  • ポリエステル
  • 粘着剤:合成ゴム系(弱粘着)

【注意事項】

  • 途中継ぎ目が入ることがあります(使用上、問題ありません)。
品番引張せん断強度(N/cm2)
TPD-255MTS9.8
TPD-505MTS8.8
TPD-1005MTS7.8
品番幅×長さ
(mm×m)
質量
(g/セット)
TPD-255MTS-W25×5408
TPD-255MTS-BK25×5408
TPD-505MTS-W50×5470
TPD-505MTS-BK50×5470
TPD-1005MTS-W100×5950
TPD-1005MTS-BK100×5950

型番リスト

表示件数

トラスココード

幅(mm)

質量

(g/セット)

内容量

RoHS?最小発注数量
389-7206
100
950
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
389-7192
100
950
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
389-7168
25
408
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
389-7150
25
408
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
389-7184
50
470
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
389-7176
50
470
1セット(フック・ループ各5m入)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,714
( 16,185 )
2日目
14,714
( 16,185 )
4日目
4,936
( 5,430 )
4日目
4,936
( 5,430 )
1日目
7,972
( 8,769 )
1日目
7,972
( 8,769 )
1日目

詳細情報

基本情報

フック面・ループ面に粘着加工の付いた各1mのセット品。
【特長】
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカット可能。
・押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがすことが可能。
【用途】
・部材、部品の仮止めに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックテープ弱粘着タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ弱粘着タイプ
マジックテープセット 強粘着タイプ
荷崩れ防止粘着ベルト
ワンタッチベルト結束機
マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ
マジックテープ 縫製タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,936-2,075 -10,6132,105 -8,972 -1,150 -
通常出荷日1日目〜1日目4日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
厚み(mm)(フック)2.1、(ループ)2.7(フック)2.8、(ループ)3.40.31.5-(フック)1.9、(ループ)2.5
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
長さ(m)514.4525-
特長繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押えるだけでしっかり締まり、軽くはがせます。貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です。(交換目安:約200回)使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。荷物周囲長さは4000~4400mmです。中間の伸縮シートで長さが調節できます)ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。エンドレスタイプです。繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング