17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ

マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ
通常単価(税別)
11,75030,320特別価格
税込単価
12,92533,352特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

標準的な粘着用マジックテープ。【特長】・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットが可能。・押さえるだ...

詳細を確認
  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マジックテープ 弱粘着のりつきタイプの仕様

マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ:関連画像

マジックテープ構造図

品番 : TMAN 、形状 : フックタイプ
品番 : TMBN 、形状 : ループタイプ
品番 : TM-2525 、引張せん断強度(N/cm2) : 9.8
品番 : TM-5025 、引張せん断強度(N/cm2) : 8.8

品番 幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
TMAN-2525-W 25×25 2.1 375
TMBN-2525-W 25×25 2.7 375
TMAN-2525-BK 25×25 2.1 375
TMBN-2525-BK 25×25 2.7 375
TMAN-5025-W 50×25 2.1 740
TMBN-5025-W 50×25 2.7 740
TMAN-5025-BK 50×25 2.1 740
TMBN-5025-BK 50×25 2.7 740

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

引張せん断強度

形状

内容量

RoHS?最小発注数量
2.1
361-9401
25
710
9.8N/cm2
フックタイプ
1巻
10
1個
OD
2.1
471-9565
25
710
9.8N/cm2
フックタイプ
1巻
10
1個
2.1
361-9389
25
710
9.8N/cm2
フックタイプ
1巻
10
1個
2.1
361-9443
50
1240
8.8N/cm2
フックタイプ
1巻
10
1個
OD
2.1
471-9581
50
1240
8.8N/cm2
フックタイプ
1巻
10
1個
2.1
361-9427
50
1240
8.8N/cm2
フックタイプ
1巻
10
1個
2.7
361-9419
25
710
9.8N/cm2
ループタイプ
1巻
10
1個
OD
2.7
471-9573
25
710
9.8N/cm2
ループタイプ
1巻
10
1個
2.7
361-9397
25
710
9.8N/cm2
ループタイプ
1巻
10
1個
2.7
361-9451
50
1240
8.8N/cm2
ループタイプ
1巻
10
1個
OD
2.7
471-9590
50
1240
8.8N/cm2
ループタイプ
1巻
10
1個
2.7
361-9435
50
1240
8.8N/cm2
ループタイプ
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,74010,491
( 11,540 )
1日目
13,74010,491
( 11,540 )
1日目
13,74010,491
( 11,540 )
4日目
30,32021,675
( 23,843 )
1日目
30,32021,675
( 23,843 )
2日目
30,32021,675
( 23,843 )
1日目
11,7508,972
( 9,869 )
1日目
11,7508,972
( 9,869 )
1日目
11,7508,972
( 9,869 )
1日目
26,82019,589
( 21,548 )
1日目
26,82019,589
( 21,548 )
1日目
26,82019,589
( 21,548 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準的な粘着用マジックテープ。
【特長】
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットが可能。
・押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがすことが可能。
・耐久性に優れており非常に長持ちする。
・ポリエステル100%で作られており、「耐熱性」「耐水性」「耐紫外線性」に優れている。
・裏面に合成ゴム系の粘着剤が塗布されており、離型紙を剥がして対象物に押し付けるだけで固定可能。
【用途】
・さまざまな商品の固定に利用可能。
・取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用可能。

ご注意

  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックテープ 弱粘着のりつきタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カーペットの固定に
5
満足度:5.0
以前からこの商品を使用しており、使いやすかったのでリピート購入しました。糊の粘着力もほどよく、手軽に使用できる点は使い勝...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qハサミで切れますか?
A
布地ですのでハサミやカッターで切れますが、刃に粘着剤が付着することがありますのでご注意ください。刃に汚れにくい表面加工されているハサミの使用を推奨いたします。
Q自動車の車内でも使えますか?
A
この粘着剤は気温40℃以上になると徐々に粘着力が弱くなりますので、高温下の自動車内の環境では使えません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ
マジックテープ弱粘着タイプ
マジックテープセット 強粘着タイプ
荷崩れ防止粘着ベルト
ワンタッチベルト結束機
マジックテープ 縫製タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,750-6,170 -2,075 -14,1092,105 -1,150 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目1日目1日目〜
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
長さ(m)25514.45-
特長繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押えるだけでしっかり締まり、軽くはがせます。貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です。(交換目安:約200回)使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。荷物周囲長さは4000~4400mmです。中間の伸縮シートで長さが調節できます)ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。エンドレスタイプです。繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。
用途さまざまな商品の固定に。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部品・部材・建材などの固定。荷積みしたパレットの荷押さえ。パレットの積荷の荷崩れ防止、段ボール製品、樹脂製品等の集積物の安全確保。産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング