ファクトリーサプライ用品技術窓口

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ。【特長】・ポリエステル100%。・一般的...
詳細を確認特徴
・片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]。
・必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用可能。
・耐久性に優れており数年間の屋外使用も可能。
用途
・コード・ホース・資材などの簡易仮止め。

マジックバンド結束テープ(4mm厚)の構造図。
片面フック、片面ループ。

MKT-2050-W(白)

MKT-2050-OR(オレンジ)

MKT-2050-BK(黒)

MKT-2050-OD(OD)
| 品番 | 色 | 幅×長さ (mm×m) | 厚み (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| MKT-2050-W | 白 | 20×5 | 4 | 50 |
| MKT-2050-OR | オレンジ | 20×5 | 4 | 50 |
| MKT-2050-BK | 黒 | 20×5 | 4 | 50 |
| MKT-20250-W | 白 | 20×25 | 4 | 250 |
| MKT-20250-OR | オレンジ | 20×25 | 4 | 250 |
| MKT-20250-BK | 黒 | 20×25 | 4 | 250 |
| 品番 | 色 | 幅×長さ (mm×m) | 厚み (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|
| MKT-4050-W | 白 | 40×5 | 4 | 90 |
| MKT-4050-OR | オレンジ | 40×5 | 4 | 90 |
| MKT-4050-BK | 黒 | 40×5 | 4 | 90 |
| MKT-40250-W | 白 | 40×25 | 4 | 250 |
| MKT-40250-OR | オレンジ | 40×25 | 4 | 250 |
| MKT-40250-BK | 黒 | 40×25 | 4 | 250 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,843円 ( 9,727円 ) | 1日目 |
10,456円 ( 11,502円 ) | 1日目 |
10,456円 ( 11,502円 ) | 2日目 |
8,843円 ( 9,727円 ) | 4日目 |
8,843円 ( 9,727円 ) | 1日目 |
8,843円 ( 9,727円 ) | 1日目 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 1日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1日目 |
3,250円 ( 3,575円 ) | 1日目 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 2日目 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 1日目 |
2,668円 ( 2,935円 ) | 1日目 |
16,939円 ( 18,633円 ) | 1日目 |
19,875円 ( 21,863円 ) | 1日目 |
19,875円 ( 21,863円 ) | 2日目 |
16,939円 ( 18,633円 ) | 1日目 |
16,939円 ( 18,633円 ) | 1日目 |
16,939円 ( 18,633円 ) | 4日目 |
4,065円 ( 4,472円 ) | 1日目 |
4,960円 ( 5,456円 ) | 2日目 |
4,960円 ( 5,456円 ) | 1日目 |
4,104円 ( 4,514円 ) | 1日目 |
4,104円 ( 4,514円 ) | 1日目 |
4,104円 ( 4,514円 ) | 1日目 |
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープ。
【特長】
・ポリエステル100%。
・一般的なナイロン、ポリプロピレン製の両面結束バンドに比べて耐熱性・耐水性・耐紫外線性に優れている。
・屋外でも使用可能。繰り返し使用の「耐久性」も優れている。
・テープを任意の長さにハサミでカットして使用可能。
【用途】
・ケーブルやコード、パイプや巻物、箱や袋などに、ひもやロープに代わる結束具として。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

ミスミ
マジックバンドロール(30m)
5通常価格(税別):4,587円~

オーエッチ工業
トメロン金具
5通常価格(税別):198円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):194円~

スリーエムジャパン
スコッチ(R) 着脱自在両面シート
0通常価格(税別):901円

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):721円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TCSバックルベルト荷締機
4.5通常価格(税別):3,446円~