ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

荷崩れ防止粘着ベルト

荷崩れ防止粘着ベルト TRLPB600
通常単価(税別)
14,10910,612
税込単価
15,52011,673
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止する荷崩れ防止粘着ベルト。【特長】・装着が簡単でストレッチフィル...

詳細を確認

型番:

TRLPB600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRLPB600の仕様・寸法情報

商品タイプ
結束バンド
グレー
厚み(mm)
0.3
本体/オプション
本体
JANコード
4989999016383
トラスココード
337-3819
長さ(m)
4.4
幅(mm)
600
質量(g)
700
材質1
シート部:ポリエチレン(PE)
材質2
伸縮シート部:ナイロン+ポリウレタン
材質3
マジックテープ:ポリエステル
最大使用荷重(kg)
250
特長
装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です。(交換目安:約200回)使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。荷物周囲長さは4000~4400mmです。中間の伸縮シートで長さが調節できます)
用途
荷積みしたパレットの荷押さえ。
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

商品情報

荷崩れ防止粘着ベルト TRLPB600の仕様

“荷崩れ防止粘着ベルト”:関連画像

TRLPB600の外観

“荷崩れ防止粘着ベルト”:関連画像

TRLPB600の外形図

“荷崩れ防止粘着ベルト”:関連画像

TRLPB600の使用方法

品番 最大使用荷重(kg) 幅×長さ
(mm×m)
厚み(mm) 質量(g)
TRLPB600 250 グレー 600×4.4 0.3 700
  • 装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止。
  • 先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能(交換目安:約200回)。
  • 使用後ゴミが出ないので環境にも優しい。
  • 荷物周囲長さ:4,000~4,400mm(中間の伸縮シートで長さが調節可能)。
  • 荷積みしたパレットの荷押さえに。
  • 材質(シート部):ポリエチレン(PE)。
  • 材質(伸縮シート部):ナイロン+ポリウレタン。
  • 材質(マジックテープ):ポリエステル。
  • 製造国:日本。

型番リスト

表示件数
型番
TRLPB600

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,10910,612
( 11,673 )
4日目

詳細情報

基本情報

荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止する荷崩れ防止粘着ベルト。
【特長】
・装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れ防止。
・先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能(交換目安:約200回)。
・使用後ゴミが出ないので環境にも優しい。
・荷物周囲長さは4,000~4,400mm(中間の伸縮シートで長さが調節可能)。
【用途】​
・荷​積​み​し​た​パ​レ​ッ​ト​の​荷​押​さ​えに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

荷崩れ防止粘着ベルトの型番TRLPB600のページです。 型番TRLPB600に関する仕様情報を記載しております。
荷崩れ防止粘着ベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
荷崩れ防止粘着ベルト
TCSバックルベルト荷締機
マジックテープセット 強粘着タイプ
ワンタッチベルト結束機
マジックテープ弱粘着タイプ
PPベルト 幅
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格14,1093,691 -2,075 -2,105 -6,170 -2,479 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
グレーオレンジODオレンジ--
厚み(mm)0.31.5(フック)2.8、(ループ)3.41.5(フック)2.1、(ループ)2.71.7
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
JANコード4989999016383-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング