ファクトリーサプライ用品技術窓口



簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具の結束ベルト。【特長】・PPベルト(別売)と組み合せてロー...
詳細を確認
①金具に一方のベルトを通します。
②通したベルトを折り返して金具に通し、固定しておきます。
次に反対側のベルトを通します。
③C部をしっかり固定しておいてベルト端Bを引っ張り、締め付けます。

BK-30(30mm幅専用)。

BK-40(40mm幅専用)。
| 品番 | 縦×横 (mm) | 最大使用荷重 (kg) | 適合幅 (mm) | パック入数 (個) | 梱包数 (パック) | 質量 (g/パック) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK-30 | 31×33 | 90 | 30 | 1 | 50 | 41 |
| BK-40 | 41×34 | 100 | 40 | 1 | 50 | 52 |
| BK-50 | 51×44 | 150 | 50 | 1 | 50 | 87 |
| BK-30-10P | 31×33 | 90 | 30 | 10 | 20 | 420 |
| BK-40-10P | 41×34 | 100 | 40 | 10 | 20 | 520 |
| BK-50-10P | 51×44 | 150 | 50 | 10 | 12 | 870 |
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具の結束ベルト。
【特長】
・PPベルト(別売)と組み合せてローコスト結束ベルトとして使用可能。
・PPベルトを通して手で引っ張るだけで結束可能なため、その他工具類は必要ない。
【用途】
・PPベルト(別売)と組み合せてワンウェイ物流などの梱包資材用途に幅広く使用可能。

オーエッチ工業
タイトロンベルト 100m

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,980円~

ミスミ
マジックバンドロール(30m)
5通常価格(税別):4,587円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm
4.5通常価格(税別):2,668円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):194円~

トラスコ中山
PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル
5通常価格(税別):446円~

トラスコ中山
マジックテープ 弱粘着のりつきタイプ
5通常価格(税別):11,750円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円