17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が54型番あります。

PPベルト 幅

PPベルト 幅
通常単価(税別)
2,47918,799特別価格
税込単価
2,72720,679特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

カラーバリエーションが豊富で、任意の長さでカットして使用できる結束ベルト。【特長】・フリーサイズで使用...

詳細を確認
  • 専用金具別売
  • ベルトの端をピンで留めてありますので、ご使用になる前にはケガの無いよう取り扱いには充分にご注意ください。車両積載用の荷物には使用しないでください。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

様々な用途に合わせて使用できるポリプロピレン使用のベルト

PPベルトの外観

専用金具別売。

  • ※ ベルトの端をピンで留めてありますので、ご使用になる前にはケガの無いよう取り扱いには充分にご注意ください。
  • ※ 車両積載用の荷物には使用しないでください。

PPベルト・30mm幅

PPB-30(専用金具別売)。

PPB-30(専用金具別売)。

使用例。

使用例。

品番OP
(色記号)
幅×長さ
(mm×m)
最大使用荷重
(kg)
厚み
(mm)
質量
(kg)
PPB-3010W30×10901.70.25
PPB-3010R30×10901.70.25
PPB-3010B30×10901.70.25
PPB-3010GN30×10901.70.25
PPB-3010Y30×10901.70.25
PPB-3010BK30×10901.70.25
PPB-3020W30×20901.70.50
PPB-3020R30×20901.70.50
PPB-3020B30×20901.70.50
PPB-3020GN30×20901.70.50
PPB-3020Y30×20901.70.50
PPB-3020BK30×20901.70.50
PPB-3050W30×50901.71.25
PPB-3050R30×50901.71.25
PPB-3050B30×50901.71.25
PPB-3050GN30×50901.71.25
PPB-3050Y30×50901.71.25
PPB-3050BK30×50901.71.25

PPベルト・40mm幅

PPB-40(専用金具別売)。

PPB-40(専用金具別売)。

使用例(コンテナボックス積重の結束)。

使用例(コンテナボックス積重の結束)。

品番OP
(色記号)
幅×長さ
(mm×m)
最大使用荷重
(kg)
厚み
(mm)
質量
(kg)
PPB-4010W40×101001.70.33
PPB-4010R40×101001.70.33
PPB-4010B40×101001.70.33
PPB-4010GN40×101001.70.33
PPB-4010Y40×101001.70.33
PPB-4010BK40×101001.70.33
PPB-4020W40×201001.70.66
PPB-4020R40×201001.70.66
PPB-4020B40×201001.70.66
PPB-4020GN40×201001.70.66
PPB-4020Y40×201001.70.66
PPB-4020BK40×201001.70.66
PPB-4050W40×501001.71.65
PPB-4050R40×501001.71.65
PPB-4050B40×501001.71.65
PPB-4050GN40×501001.71.65
PPB-4050Y40×501001.71.65
PPB-4050BK40×501001.71.65

PPベルト・50mm幅

PPB-50シリーズ(専用金具別売)。

PPB-50シリーズ(専用金具別売)。

使用例(パレット積み、ダンボールケースの結束)。

使用例(パレット積み、ダンボールケースの結束)。

品番OP
(色記号)
幅×長さ
(mm×m)
最大使用荷重
(kg)
厚み
(mm)
質量
(kg)
PPB-5010W50×101501.70.42
PPB-5010R50×101501.70.42
PPB-5010B50×101501.70.42
PPB-5010GN50×101501.70.42
PPB-5010Y50×101501.70.42
PPB-5010BK50×101501.70.42
PPB-5020W50×201501.70.84
PPB-5020R50×201501.70.84
PPB-5020B50×201501.70.84
PPB-5020GN50×201501.70.84
PPB-5020Y50×201501.70.84
PPB-5020BK50×201501.70.84
PPB-5050W50×501501.72.10
PPB-5050R50×501501.72.10
PPB-5050B50×501501.72.10
PPB-5050GN50×501501.72.10
PPB-5050Y50×501501.72.10
PPB-5050BK50×501501.72.10

型番リスト

表示件数

OP(色記号)

JANコード

トラスココード

長さ(m)

幅(mm)

質量(g)

最大使用荷重(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
B
4989999230093
511-3784
10
30
250
90
1本
10
1個
BK
4989999044553
383-0209
10
30
250
90
1本
10
1個
GN
4989999230116
511-3792
10
30
250
90
1本
10
1個
R
4989999230086
511-3776
10
30
250
90
1本
10
1個
W
4989999230079
511-3768
10
30
250
90
1本
10
1個
Y
4989999230109
511-3806
10
30
250
90
1本
10
1個
B
4989999230147
511-3831
20
30
500.0
90
1本
10
1個
BK
4989999044560
383-0217
20
30
500.0
90
1本
10
1個
GN
4989999230161
511-3849
20
30
500.0
90
1本
10
1個
R
4989999230130
511-3822
20
30
500.0
90
1本
10
1個
W
4989999230123
511-3814
20
30
500.0
90
1本
10
1個
Y
4989999230154
511-3857
20
30
500.0
90
1本
10
1個
B
4989999230192
511-3881
50
30
1250.0
90
1本
10
1個
BK
4989999044577
383-0225
50
30
1250.0
90
1本
10
1個
GN
4989999230215
511-3890
50
30
1250.0
90
1本
10
1個
R
4989999230185
511-3873
50
30
1250.0
90
1本
10
1個
W
4989999230178
511-3865
50
30
1250.0
90
1本
10
1個
Y
4989999230208
511-3903
50
30
1250.0
90
1本
10
1個
B
4989999230246
511-3938
10
40
330
100
1本
10
1個
BK
4989999044584
383-0233
10
40
330
100
1本
10
1個
GN
4989999230260
511-3946
10
40
330
100
1本
10
1個
R
4989999230239
511-3920
10
40
330
100
1本
10
1個
W
4989999230222
511-3911
10
40
330
100
1本
10
1個
Y
4989999230253
511-3954
10
40
330
100
1本
10
1個
B
4989999230291
511-3989
20
40
660.0
100
1本
10
1個
BK
4989999044591
383-0241
20
40
660.0
100
1本
10
1個
GN
4989999230314
511-3997
20
40
660.0
100
1本
10
1個
R
4989999230284
511-3971
20
40
660.0
100
1本
10
1個
W
4989999230277
511-3962
20
40
660.0
100
1本
10
1個
Y
4989999230307
511-4004
20
40
660.0
100
1本
10
1個
B
4989999230345
511-4039
50
40
1650.0
100
1本
10
1個
BK
4989999044607
383-0250
50
40
1650.0
100
1本
10
1個
GN
4989999230369
511-4047
50
40
1650.0
100
1本
10
1個
R
4989999230338
511-4021
50
40
1650.0
100
1本
10
1個
W
4989999230321
511-4012
50
40
1650.0
100
1本
10
1個
Y
4989999230352
511-4055
50
40
1650.0
100
1本
10
1個
B
4989999169317
273-7451
10
50
420
150
1本
10
1個
BK
4989999044614
383-0268
10
50
420
150
1本
10
1個
GN
4989999169324
273-7469
10
50
420
150
1本
10
1個
R
4989999169300
273-7442
10
50
420
150
1本
10
1個
W
4989999169294
273-7434
10
50
420
150
1本
10
1個
Y
4989999169331
273-7477
10
50
420
150
1本
10
1個
B
4989999169362
273-7507
20
50
840.0
150
1本
10
1個
BK
4989999044621
383-0276
20
50
840.0
150
1本
10
1個
GN
4989999169379
273-7515
20
50
840.0
150
1本
10
1個
R
4989999169355
273-7493
20
50
840.0
150
1本
10
1個
W
4989999169348
273-7485
20
50
840.0
150
1本
10
1個
Y
4989999169386
273-7523
20
50
840.0
150
1本
10
1個
B
4989999169416
273-7558
50
50
2100.0
150
1本
10
1個
BK
4989999044638
383-0284
50
50
2100.0
150
1本
10
1個
GN
4989999169423
273-7566
50
50
2100.0
150
1本
10
1個
R
4989999169409
273-7540
50
50
2100.0
150
1本
10
1個
W
4989999169393
273-7531
50
50
2100.0
150
1本
10
1個
Y
4989999169430
273-7574
50
50
2100.0
150
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,479
( 2,727 )
1日目
2,479
( 2,727 )
1日目
2,479
( 2,727 )
1日目
2,479
( 2,727 )
1日目
2,479
( 2,727 )
1日目
2,479
( 2,727 )
1日目
4,1503,320
( 3,652 )
1日目
4,1503,320
( 3,652 )
1日目
4,1503,320
( 3,652 )
1日目
4,1503,320
( 3,652 )
1日目
4,1503,320
( 3,652 )
1日目
4,1503,320
( 3,652 )
1日目
9,6717,736
( 8,510 )
1日目
9,6717,736
( 8,510 )
1日目
9,6717,736
( 8,510 )
1日目
9,6717,736
( 8,510 )
1日目
9,6717,736
( 8,510 )
1日目
9,6717,736
( 8,510 )
1日目
3,256
( 3,582 )
1日目
3,256
( 3,582 )
1日目
3,256
( 3,582 )
1日目
3,256
( 3,582 )
1日目
3,256
( 3,582 )
1日目
3,256
( 3,582 )
1日目
5,8054,644
( 5,108 )
1日目
5,8054,644
( 5,108 )
1日目
5,8054,644
( 5,108 )
1日目
5,8054,644
( 5,108 )
1日目
5,8054,644
( 5,108 )
1日目
5,8054,644
( 5,108 )
1日目
12,6809,682
( 10,650 )
1日目
12,6809,682
( 10,650 )
1日目
12,6809,682
( 10,650 )
1日目
12,6809,682
( 10,650 )
1日目
12,6809,682
( 10,650 )
1日目
12,6809,682
( 10,650 )
1日目
4,2503,400
( 3,740 )
1日目
4,2503,400
( 3,740 )
1日目
4,2503,400
( 3,740 )
1日目
4,2503,400
( 3,740 )
1日目
4,2503,400
( 3,740 )
1日目
4,2503,400
( 3,740 )
1日目
7,7006,160
( 6,776 )
1日目
7,7006,160
( 6,776 )
1日目
7,7006,160
( 6,776 )
1日目
7,7006,160
( 6,776 )
1日目
7,7006,160
( 6,776 )
1日目
7,7006,160
( 6,776 )
1日目
18,79914,140
( 15,554 )
1日目
18,79914,140
( 15,554 )
1日目
18,79914,140
( 15,554 )
1日目
18,79914,140
( 15,554 )
1日目
18,79914,140
( 15,554 )
1日目
18,79914,140
( 15,554 )
1日目

詳細情報

基本情報

カラーバリエーションが豊富で、任意の長さでカットして使用できる結束ベルト。
【特長】
・フリーサイズで使用できるPP(ポリプロピレン)素材の汎用ベルト
・任意の長さでカットして使用できるフリーサイズ。
・専用金具(別売)と組み合せてローコスト結束ベルトとして使用可能。
・6色のカラーバリエーションがあり。
【用途】
・専用金具(別売)と組み合せてワンウェイ物流などの梱包資材用途に幅広く使用可能。
・ベルトの色を変えて物品の種類やセクションを識別表示することで、作業効率向上やポカヨケに効果。

ご注意

  • 専用金具別売
  • ベルトの端をピンで留めてありますので、ご使用になる前にはケガの無いよう取り扱いには充分にご注意ください。車両積載用の荷物には使用しないでください。
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PPベルト 幅のレビュー
4.6平均満足度:4.66件のレビュー
輸出梱包箱のベルトとして
4
満足度:4.0
フランス式ベルト締め付け金具を併用して梱包した大きな段ボール箱にベルトとして使用。 積込み等々のこんぽうばこ移動の際、ベ...もっと読む
1人が参考にしています。
工具箱の蓋固定に使用
5
満足度:5.0
必要な長さに切れて、使いやすい。そこそこ強度もあり、安心して使用できるのも利点かと思います。
0人が参考にしています。
装置の転倒防止
5
満足度:5.0
装置の転倒防止にベルトと組み合わせて使用します。 使い勝手がよく簡単に使用でき便利です。
0人が参考にしています。
荷崩れ防止
4
満足度:4.0
強度的には問題無く使用出来ました。切った箇所も糸くずが出てこないので使い勝手が良かったです。
0人が参考にしています。
結束ベルトとして
5
満足度:5.0
品質問題なく、満足しています。もう少し短かい長さのものがあると便利かと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qカットした切り口の処理方法を教えてください。
A
ライター等で切り口をあぶってほつれ止めをしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPベルト 幅
ワンタッチベルト結束機
荷崩れ防止粘着ベルト
マジックテープ 縫製タイプ
PPベルト専用金具 ダブルスライドバックル
マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,479-2,105 -14,1091,150 -446 -2,668 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
厚み(mm)1.71.50.3(フック)1.9、(ループ)2.5-4
本体/オプション本体本体本体本体オプション本体
材質1ポリプロピレン(PP)ベルト:ポリエステルシート部:ポリエチレン(PE)ポリエステルスチールフック面:ポリエステル
特長6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。ワンタッチで結束可能な、カムバックルタイプの結束機です。エンドレスタイプです。装着が簡単でストレッチフィルムのように荷物周りを1周するだけで、荷崩れを防止します。先端部分の粘着面は特殊な粘着剤で加工しているので、繰り返し使用が可能です。(交換目安:約200回)使用後ゴミが出ないので環境にも優しいです。荷物周囲長さは4000~4400mmです。中間の伸縮シートで長さが調節できます)繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング