17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイトロンベルト 100m

通常単価(税別)
4,90519,466特別価格
税込単価
5,39621,413特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

従来の木枠・ワイヤー・帯鉄・ストレッチフィルムに代わるワンウェイ梱包用の結束ベルト。【特長】・幅広ベル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 詳細タイプ
    ベルト荷締機用
  • 全長 (m)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 特長
    ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
  • 用途
    荷締めに。
  • 内容量
    1巻
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番幅×厚み×長さ(mm×mm×m)ベルト破断強度シングル(kgf)
TKB20-0.5T20×1.0×100800
TKB30-0.3T30×0.6×100600
TKB30-1T30×1.0×1001,200
TKB44-1T44×0.7×1001,000
TKB35-3T35×2.4×1003,500
TKB38-3T38×2.7×1004,000
TKB50-3T50×1.7×1003,500
TKB50-5T50×2.7×1006,000

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ベルト寸法幅(mm)

  • ベルト寸法厚み(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ベルト寸法幅

(mm)

ベルト寸法厚み

(mm)

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
20
1.0
370-6362
1巻
10
1個
30
0.6
370-6371
1巻
10
1個
30
1.0
370-6389
1巻
10
1個
35
2.4
370-6397
1巻
10
1個
38
2.7
370-6401
1巻
10
1個
44
0.7
370-6419
1巻
10
1個
50
1.7
370-6435
1巻
10
1個
50
2.7
370-6443
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,9054,487
( 4,936 )
1日目
5,0664,635
( 5,099 )
1日目
6,4215,940
( 6,534 )
1日目
11,53310,238
( 11,262 )
1日目
11,737
( 12,911 )
1日目
7,6857,129
( 7,842 )
1日目
13,60811,645
( 12,810 )
1日目
19,46616,575
( 18,233 )
1日目

詳細情報

基本情報

従来の木枠・ワイヤー・帯鉄・ストレッチフィルムに代わるワンウェイ梱包用の結束ベルト。
【特長】
・幅広ベルトを使用するため、帯鉄・ワイヤロープに比べ梱包物に傷がつきにくく、安全に作業可能。
・通常の梱包物はもちろん、設備や機械、重機や車両など、形状やサイズを問わず梱包可能。
【用途】
・荷締め用ベルトに最適。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイトロンベルト 100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイトロンベルト 100m
トメロン金具
ベルト締機タイトロン 本体
マジックバンドロール(30m)
3M ナイロン結束バンド(屋内用)
荷締ベルト 25mm×6m
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業ミスミスリーエムジャパンE-Value
通常価格4,905-198 -15,815 -4,587 -173 -778
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜3日目
商品タイプ結束バンドその他結束バンド結束バンド結束バンド結束バンド
詳細タイプベルト荷締機用-ベルト荷締用本体締機---
全長(m)100-----
本体/オプション本体オプションオプション---
特長ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。-ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング