17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ベルト締機タイトロン 本体

通常単価(税別)
10,58065,718
税込単価
11,63872,290
通常出荷日:1日目

ローコストなワンウェイ用ベルト締機の本体。【特長】・ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    結束バンド
  • 詳細タイプ
    ベルト荷締用本体締機
  • 本体/オプション
    オプション
  • 特長
    ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。
  • 用途
    ベルトの荷締めに。
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TKM-1外観図
TKM-2外観図
ベルト締機タイトロン 本体 TKM-1外観図
ベルト締機タイトロン 本体 TKM-2外観図
TKM-3外観図
RAC-3外観図
ベルト締機タイトロン 本体 TKM-3外観図
ベルト締機タイトロン 本体 RAC-3外観図

製品の基本仕様・特長

型番A×B×C(mm)重量(kg)
TKM-1100×205×1501.9
TKM-2150×255×3756.0
TKM-390×260×1302.0
RAC-295×180×1100.9
RAC-3110×220×1651.5

※RAC機種は軽量タイプで空中や狭い場所での作業に適しています。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 縦(mm)

  • 横(mm)

  • ハンドル部分(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

(mm)

ハンドル部分

(mm)

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
180
95
110
370-5943
1個
10
1個
220
110
165
370-5951
1個
10
1個
205
100
150
370-6478
1個
10
1個
255
150
375
370-6486
1個
10
1個
260
90
130
370-6494
1個
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,580
( 11,638 )
1日目
19,769
( 21,746 )
1日目
18,795
( 20,675 )
1日目
65,718
( 72,290 )
1日目
21,283
( 23,411 )
1日目

詳細情報

基本情報

ローコストなワンウェイ用ベルト締機の本体。
【特長】
・ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能。
・一度締め付けた後も簡単に二度締めができる。
・ベルトを好きな長さで切断できるので、梱包物の形状やサイズを選ばない。
・ベルト締機はラチェット構造なので、軽い力で強力に締めることができる。
・RAC機種は軽量なので、空中や狭い場所での作業に適している。
【用途】
・ベルトの荷締めやコストを抑えてワンウェイ輸送をする場合に。
・複雑な形状や、通常では荷締できない大きさ・重量物の梱包に。
・積み荷の締結・固縛・結束に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルト締機タイトロン 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルト締機タイトロン 本体
タイトロンベルト 100m
トメロン金具
TCSバックルベルト荷締機
ワンタッチベルト結束機
荷締ベルト 25mm×6m
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業オーエッチ工業トラスコ中山トラスコ中山E-Value
通常価格10,580-4,595 -198 -3,446 -2,105 -778
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ結束バンド結束バンドその他結束バンド結束バンド結束バンド
詳細タイプベルト荷締用本体締機ベルト荷締機用----
本体/オプションオプション本体オプション---
特長ワンタッチでベルトを本体締機に装着でき、すばやく荷締め作業が可能です。一度締め付けた後も簡単に二度締めができます。ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。----
用途ベルトの荷締めに。荷締めに。----

マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング