17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JQキルト セーフティカバー(平あてぶとん)

JQキルト セーフティカバー(平あてぶとん)

通常単価(税別)
2,5327,700
税込単価
2,7858,470
通常出荷日:4日目

【特長】・緩衝性に優れ、洗濯もできるので、繰り返し使用できます。・軽くて丈夫なPE白綿を使用したキルテ...

詳細を確認
  • 材質1
    表生地:紺色(ポリエステル)
  • 材質2
    中綿:白綿(ポリエステル)
  • 材質3
    裏生地:白色(テトロンコットン)
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽くて丈夫で洗濯ができ、繰り返し使用できるセーフティカバー

断面図

断面図

使用例

使用例

JQキルト セーフティカバーのラインナップ

品番幅×長さ
(mm×m)
質量
(kg)
KP3-6900×1.81.0
KP4-81200×2.41.8
KP5-81500×2.42.2
KP6-81800×2.42.6

材質
表生地/紺色(ポリエステル)、中綿/白綿(ポリエステル)、裏生地/白色(テトロンコットン)

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 幅×長さ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

幅(mm)

長さ(m)

トラスココード

質量(g)

幅×長さ(mm)

内容量

最小発注数量
ふとん
900
1.8
455-3993
1000.0
-
1枚
1個
-
1200
1.8
149-1462
1600.0
1200×1800
-
1個
ふとん
1200
2.4
455-4001
1800.0
-
1枚
1個
-
1350
2.4
149-1463
2300.0
1350×2400
-
1個
ふとん
1500
2.4
455-4019
2200.0
-
1枚
1個
ふとん
1800
2.4
455-4027
2600.0
-
1枚
1個
-
2100
2.4
149-1464
3500.0
2100×2400
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,532
( 2,785 )
4日目
3,600
( 3,960 )
4日目
4,400
( 4,840 )
4日目
4,950
( 5,445 )
4日目
5,500
( 6,050 )
4日目
6,600
( 7,260 )
4日目
7,700
( 8,470 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩衝性に優れ、洗濯もできるので、繰り返し使用できます。
・軽くて丈夫なPE白綿を使用したキルティング製平あてぶとんです。
【用途】
・梱包・養生用として運搬時の傷防止。
・保温・保冷カバー。
【材質】
・表生地:紺色(ポリエステル)
・中綿:白綿(ポリエステル)
・裏生地:白色(テトロンコットン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JQキルト セーフティカバー(平あてぶとん)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JQキルト セーフティカバー(平あてぶとん)
MF あてぶとんノンスリップ
テイジン 緊急防災毛布"もうたんか" 幅140cm×奥行200cm
マミー型寝袋"TR300"
約10mm 当て布団
IRIS バランスマットレス
メーカーアサヒ(緩衝材)エムエフ帝人フロンティアHIGH PEAKエスコアイリスオーヤマ
通常価格2,532-1,836 -21,95710,1882,896 -5,184
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目6日目
材質1表生地:紺色(ポリエステル)-----
材質2中綿:白綿(ポリエステル)-----
材質3裏生地:白色(テトロンコットン)-----
よく一緒に購入される商品

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング