17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カートンオープナーダンボ

通常単価(税別)
1,182
税込単価
1,300
通常出荷日:1日目

【特長】・ダンボール開梱作業を簡単、スムーズにできます・カートンの角にフィットするガイドが付いています...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    開梱用カッター
  • 全長 (mm)
    160
  • トラスココード
    422-8910
  • JANコード
    4901331504921
  • 質量(g)
    79.000
  • 材質1
    本体:ポリカーボネート
  • 材質2
    刃:特殊刃物鋼(SK120)
  • 材質3
    刃折り・スライダー:POM樹脂
  • 特長
    ダンボール開梱作業を簡単、スムーズにできます。カートンの角にフィットするガイドが付いています。尾栓で刃折りが可能です。
  • 仕様適合替刃
    L-20、BL-20、VL-20、BL-50、L-50
  • 内容量
    1本

型番:

LK-010
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LK-010の仕様・寸法情報

商品タイプ
開梱用カッター
全長(mm)
160
トラスココード
422-8910
JANコード
4901331504921
質量(g)
79.000
材質1
本体:ポリカーボネート
材質2
刃:特殊刃物鋼(SK120)
材質3
刃折り・スライダー:POM樹脂
特長
ダンボール開梱作業を簡単、スムーズにできます。カートンの角にフィットするガイドが付いています。尾栓で刃折りが可能です。
仕様適合替刃
L-20、BL-20、VL-20、BL-50、L-50
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LK-010

内容量

最小発注数量
1本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,182
( 1,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボール開梱作業を簡単、スムーズにできます
・カートンの角にフィットするガイドが付いています
・尾栓で刃折りが可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートンオープナーダンボ の型番LK-010のページです。 型番LK-010に関する仕様情報を記載しております。
カートンオープナーダンボ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カートンオープナーダンボ
セフティG黄
段ボールのこ 物流くん
NTカッター 替刃 BL-150P
オートLヘラ付
引廻し超焼のこ刃
メーカー貝印ムラテックKDS長谷川刃物NTカッタームラテックKDSムラテックKDS
通常価格1,182476514168518831
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター替刃開梱用カッター開梱用カッター
全長(mm)160-----
トラスココード422-8910-----
JANコード4901331504921-----
質量(g)79.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング