ファクトリーサプライ用品技術窓口

開封のこ カイちゃん

通常単価(税別)
386
税込単価
425
通常出荷日:1日目

【特長】・荷物の開閉に最適です。・異物混入対策や安全対策に使用できます。・便利で安心な短い刃です。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    開梱用カッター
  • JANコード
    4962069097017
  • トラスココード
    403-6361
  • 質量(g)
    17.600
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン樹脂
  • 材質2
    刃:ステンレス刃物鋼
  • 刃長(mm)
    27
  • 全長(mm)
    135
  • タイプ
    一本型
  • 刃厚(mm)
    1
  • 幅(mm)
    25
  • 特長
    荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。便利で安心な短い刃です。
  • 内容量
    1本

型番:

DC-130-R
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-130-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
開梱用カッター
JANコード
4962069097017
トラスココード
403-6361
質量(g)
17.600
材質1
本体:ポリプロピレン樹脂
材質2
刃:ステンレス刃物鋼
刃長(mm)
27
全長(mm)
135
タイプ
一本型
刃厚(mm)
1
幅(mm)
25
特長
荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。便利で安心な短い刃です。
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-130-R

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
386
( 425 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷物の開閉に最適です。
・異物混入対策や安全対策に使用できます。
・便利で安心な短い刃です。
【用途】
・段ボールや荷物の開閉に。
・PPテープやPPバンドの切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

開封のこ カイちゃんの型番DC-130-Rのページです。 型番DC-130-Rに関する仕様情報を記載しております。
開封のこ カイちゃんのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
ダンボールの開封作業
4
満足度:4.0
細かなギザ刃なのでノコギリの様な動かし方をするとよく切れます。刃が短いので開封時の商品破損が減ります。
0人が参考にしています。
段ボールの開梱等
5
満足度:5.0
これまでカッターやハサミを利用していましたが、もっと早く購入すればよかった!と思えるお品でした。 テープも種類を選ばすサ...もっと読む
0人が参考にしています。
ダンボール開封時に。
4
満足度:4.0
普通の刃が長めのダンちゃんでは、刃が長いと感じる時、こっちの刃が短いのが使いやすいです。ガムテープが上手く切れなくて少し...もっと読む
0人が参考にしています。
PPバンド・ダンボール
5
満足度:5.0
今まではカッターも色々と使用しておりましたが、商品への刃折れ混入や商品破損等に悩んでおりましたが、現在はカイちゃんに全て...もっと読む
0人が参考にしています。
段ボールの開梱作業
4
満足度:4.0
職場でカッターによる段ボールの開梱作業中に受傷する災害があり、開梱作業にカッターを用いることが禁止されました。 カッター...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
開封のこ カイちゃん
開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)
段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)
段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)
段ボールのこ 物流くん
キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格386514574600514300
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター替刃
JANコード496206909701749620690970794962069097055496206909704849620690970624962069095259
トラスココード403-6361469-6786472-8530412-2771473-6257123-4483
質量(g)17.60017.70029.40023.40030.5008.000
材質1本体:ポリプロピレン樹脂本体:ポリプロピレン樹脂本体:ポリプロピレン樹脂本体:ポリプロピレン樹脂グリップ:ABS樹脂ステンレス刃物鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング