17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト ビックフット 塗布キット

通常単価(税別)
7,338
税込単価
8,072
通常出荷日:1日目

【特長】・ビッグフットを塗布するために必要なキットです。【用途】・ビッグフットのかくはん。

  • 商品用途
    路面用
  • 商品タイプ
    ローラー
  • セット内容
    ブリストルローラー(短毛タイプ) フェノリックローラー(無毛タイプ) ハンドル かくはん棒
  • JANコード
    4976742512896
  • トラスココード
    351-9864
  • 質量(g)
    650.000
  • 内容量
    1セット(ブ​リ​ス​ト​ル​ロ​ー​ラ​ー​(​短​毛​タ​イ​プ​)・フ​ェ​ノ​リ​ッ​ク​ロ​ー​ラ​ー​(​無​毛​タ​イ​プ​)・​​ハ​ン​ド​ル​・か​く​は​ん​棒)

型番:

BF-TK
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BF-TKの仕様・寸法情報

商品用途
路面用
商品タイプ
ローラー
セット内容
ブリストルローラー(短毛タイプ) フェノリックローラー(無毛タイプ) ハンドル かくはん棒
JANコード
4976742512896
トラスココード
351-9864
質量(g)
650.000
内容量
1セット(ブ​リ​ス​ト​ル​ロ​ー​ラ​ー​(​短​毛​タ​イ​プ​)・フ​ェ​ノ​リ​ッ​ク​ロ​ー​ラ​ー​(​無​毛​タ​イ​プ​)・​​ハ​ン​ド​ル​・か​く​は​ん​棒)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BF-TK

内容量

最小発注数量
1セット(ブ​リ​ス​ト​ル​ロ​ー​ラ​ー​(​短​毛​タ​イ​プ​)・フ​ェ​ノ​リ​ッ​ク​ロ​ー​ラ​ー​(​無​毛​タ​イ​プ​)・​​ハ​ン​ド​ル​・か​く​は​ん​棒)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,338
( 8,072 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビッグフットを塗布するために必要なキットです。
【用途】
・ビッグフットのかくはん。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイト ビックフット 塗布キットの型番BF-TKのページです。 型番BF-TKに関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト ビックフット 塗布キットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト ビックフット 塗布キット
ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラー
ロングポット
ニュートン用キャップ
水性タイプ塗料はがし剤
夜光塗料スプレー
メーカーヘンケルヘンケルヨトリヤマヨトリヤマカンペハピオアサヒペン
通常価格7,3382,889 -4,8543043,031 -2,687 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目4日目1日目〜2日目〜
商品用途路面用路面用その他その他塗料はがし剤その他
商品タイプローラーローラーその他その他その他塗料(スプレー)
セット内容ブリストルローラー(短毛タイプ) フェノリックローラー(無毛タイプ) ハンドル かくはん棒ブリストルローラー(短毛タイプ) フェノリックローラー(無毛タイプ) ハンドル かくはん棒----
JANコード4976742512896-----
トラスココード351-9864-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト