17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レスキューボードベンチ

通常単価(税別)
44,81441,161
税込単価
49,29545,277
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

熱中症などによる急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する万一の備えに最適なベンチです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    ベンチ時:460×1780×380、担架時:430×1780×81
  • トラスココード
    361-5707
  • 質量(g)
    22500
  • 材質
    座面:ポリエチレン、脚:スチール(粉体塗装)、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
  • 内容量
    1台

型番:

BC-309-118-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ベンチ+担架
  • 座面取り外し式
材質座面:ポリエチレン
脚:スチールに粉体塗装
ベルト:ナイロン
バックル:POM樹脂
ベンチ時サイズ約W1780×D460×H380mm
担架時サイズ約W1780×D430×H81mm
ベルト長さ約1460mm(バックル部の端から端まで)
規格色レスキューオレンジ
重量ベンチ時:約22.5kg、担架時:約7.5kg
耐荷重(目安)約100kg(担架時)
 
レスキューボードベンチ 仕様01

ロック機構付
誤って座面が外れないようにロックが付いています。

レスキューボードベンチ 仕様02

運びやすい持ち手
角を丸めた持ちやすい形状で、持ち手と地面が干渉しません。

レスキューボードベンチ 仕様03

本体に使い方を表示
脚部に操作方法を表示、とっさの時でも正しく操作できます。

使用方法・使用事例

使用事例

レスキューボードベンチ 使用例01

お客様の声

お客様の声

主に施設内にて使用しておりますが、見学などのご来賓・お客さまにもご使用して頂いております。緊急時には救護担架になるベンチということで一台二役の優れたアイデア商品だと思います。作りもしっかりしていて、ベンチとしても屋外の使用にも十分耐えられ、担架としてもいいものだと思います。
 

BC-309-118-5の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
ベンチ時:460×1780×380、担架時:430×1780×81
トラスココード
361-5707
質量(g)
22500
材質
座面:ポリエチレン、脚:スチール(粉体塗装)、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC-309-118-5

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,81441,161
( 45,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

熱中症などによる急病人や負傷者発生などの緊急事態になると担架として活躍する万一の備えに最適なベンチです。
【特長】
・誤って座面が外れないようにロックが付いています
・担架として使用する際は、取っ手が角を丸めた持ちやすい形状で、持ち手と地面が干渉しません
・脚部に操作方法を表示、とっさの時でも正しく操作できすま
・ポリエチレン製の堅牢な座面により、担架時の耐荷重は100kg
・屋外仕様も可能
・多くの人が使用するスペースに常設できるので、緊急事態にも素早く対応可能
【用途】
・作業現場などの休憩場所に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レスキューボードベンチの型番BC-309-118-5のページです。 型番BC-309-118-5に関する仕様情報を記載しております。
レスキューボードベンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レスキューボードベンチ
防災おんぶ担架 OT-962-200-0
窓用遮熱フィルム(シルバータイプ)
スコッチティント 窓用フィルム NANOシリーズ
ヘッドアップ バンダナ型キャップ
日よけスクリーンル・ソレイユ
メーカーテラモトテラモト新和興業スリーエムジャパンミドリ安全ワタナベ工業
通常価格44,81420,0586,075 -352,805 -1,7622,032 -
通常出荷日1日目1日目4日目〜6日目4日目1日目
商品タイプその他その他フィルムフィルム頭周り用品フィルム
サイズ(mm)ベンチ時:460×1780×380、担架時:430×1780×81組立時寸法:885(幅)×914(長さ)----
トラスココード361-5707351-2082----
質量(g)225001000----
材質座面:ポリエチレン、脚:スチール(粉体塗装)、ベルト:ナイロン、バックル:POM樹脂-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング