17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塩化ビニール手袋サーモ発泡

通常単価(税別)
347356
税込単価
382392
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・内面はクッション性のある厚めの発泡層で、保温性に優れています。・外面・内面に抗菌加工を施し、...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • 仕様
    ロング
  • ブルー
  • 厚さ(mm)
    約0.9
  • 全長(cm)
    33.0
  • 材質1
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 厚み (mm)
    約0.9
  • 材質
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量
    1双
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
L
4547691717320
402-9755
23
8.3
90.000
1双
5個
ML
4547691717313
402-9763
20.4
7.7
85.000
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
347
( 382 )
1日目
356
( 392 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内面はクッション性のある厚めの発泡層で、保温性に優れています。
・外面・内面に抗菌加工を施し、カビの発生、臭いを抑えます。
【用途】
・水仕事・掃除・雪掻き・寒い日の作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塩化ビニール手袋サーモ発泡 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩化ビニール手袋サーモ発泡
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり
塩化ビニール手袋 ビニスター竹
塩化ビニール製手袋 ベルテ-135
塩化ビニール手袋 ビニスターマリン(4サイズ)
ニュービニローブ(ロング) No.620 塩化ビニール手袋
メーカーオカモト東和コーポレーション(ビニスター)東和コーポレーション(ビニスター)ミドリ安全東和コーポレーション(ビニスター)ショーワグローブ
通常価格347-532 -606 -5,174 -138 -531 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目
使用用途作業用作業用耐油・耐溶剤作業用耐油・耐溶剤作業用
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
仕様ロング手の平コート手の平コートロング-ロング
ブルー-----
厚さ(mm)約0.9-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング