17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐油手袋VERTE-135 【10個入り】

通常単価(税別)
5,8825,904特別価格
税込単価
6,4706,494特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。・長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。・指・手のひ...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    塩化ビニール
  • ブルー
  • 厚さ(mm)
    1.6
  • 全長(cm)
    26
  • 材質1
    表:塩化ビニール(PVC)
  • 材質2
    裏:綿シームレス編手
  • 特長
    一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。
  • 用途
    機械作業,組立作業。
  • 材質:表
    塩化ビニール,
  • 材質:裏
    綿シームレス編手
  • 内容量
    1袋(10双)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
L
4979058419651
388-8827
23
7.6
1500
1500/袋
1袋(10双)
1パック

10個入り

LL
4979058419668
388-8835
25.5
8.2
1620.0
1620/袋
1袋(10双)
1パック

10個入り

M
4979058419644
388-8843
21.8
7.3
1450.0
1450/袋
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9045,622
( 6,184 )
1日目
5,8825,600
( 6,160 )
1日目
5,9045,622
( 6,184 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的な油に強く耐摩耗性に優れています。
・長時間作業でも疲れにくい湾曲成型です。
・指・手のひらにすべり止め加工を施しました。
【用途】
・機械作業、組立作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐油手袋VERTE-135 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐油手袋VERTE-135
塩化ビニール製手袋 ベルテ-135
シンガープラスチックグローブ No.8100 SSサイズ
P.V.Aグローブ(アズワン)
耐油厚手 No.170
使い捨てビニール手袋 粉なし 100枚入
メーカーミドリ安全ミドリ安全宇都宮製作アズワンショーワグローブトラスコ中山
通常価格5,882-5,174 -6417,640486 -861 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
使用用途作業用作業用使い捨て耐油・耐溶剤作業用使い捨て
商品タイプ塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール塩化ビニール
ブルー-----
厚さ(mm)1.6-----
全長(cm)2626----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塩化ビニール手袋カテゴリの売れ筋ランキング