17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

小指保護先芯入り 静電安全靴

通常単価(税別)
13,08613,278
税込単価
14,39514,606
通常出荷日:1日目

【特長】・台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。・先芯性能は国際規格(EN ISO)を合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    あり
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2
    先芯:プロテクトウズ5(鋼製)
  • 材質3
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 耐圧迫荷重(kN)
    15±0.1
  • 規格
    JIS T 8101 革製H種〈重作業用〉E・F合格。JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)。国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得。
  • 甲被材質
    甲被:牛革(型押しソフト) 先芯:プロテクトウズ5鋼製 靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    15±0.1kN
  • 内容量
    1足
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
23.5
4979058961471
405-9212
840
840
1足
1個
24
4979058961488
405-9221
860
860
1足
1個
24.5
4979058961495
405-9239
880
880
1足
1個
25
4979058961501
405-9247
900
900
1足
1個
25.5
4979058961518
405-9255
920
920
1足
1個
26
4979058961525
405-9263
940
940
1足
1個
26.5
4979058961532
405-9271
960
960
1足
1個
27
4979058961549
405-9280
980
980
1足
1個
27.5
4979058961556
405-9298
1000
1000
1足
1個
28
4979058961563
405-9301
1020
1020
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,086
( 14,395 )
1日目
13,086
( 14,395 )
1日目
13,086
( 14,395 )
1日目
13,278
( 14,606 )
1日目
13,121
( 14,433 )
1日目
13,278
( 14,606 )
1日目
13,121
( 14,433 )
1日目
13,168
( 14,485 )
1日目
13,086
( 14,395 )
1日目
13,168
( 14,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。
・先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。
・JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小指保護先芯入り 静電安全靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小指保護先芯入り 静電安全靴
長靴 先芯入り 4437
AZ-65902 迷彩長靴(先芯入り)
先芯入り作業靴・安全靴(合皮短靴) A350マジックタイプ
快適安全靴(ワイド樹脂先芯)
静電中編靴
メーカーミドリ安全アイトスアイトスエンゼルトラスコ中山エンゼル
通常価格13,086-3,219 -3,7733,093 -9,2566,898
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜1日目〜2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品規格無し規格無し規格無しJIS規格品JIS規格品
形状短靴長靴長靴短靴短靴編上靴
耐油性なしありありなしなしなし
静電気帯電防止機能ありなしなしなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング