17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴

通常単価(税別)
11,85212,071
税込単価
13,03713,278
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。・低温度環境でも安定した静電気...

詳細を確認
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3
    靴底:合成ゴム2層
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 足幅サイズ
    EEE
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

 

 

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像

 

Point.1:静電対策も万全

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像

 

Point.2:耐熱性に優れた安全靴

一般職場用ポリウレタンソールとラバーテックソールに約1,100℃の炎を近づけ、約10秒間放射し、靴底の状態をテストを実施。

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像

 

Point.3:優れたクッション性と耐久性

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像

ミッドソールに発泡ラバーを使用することにより、今までの安全靴にないクッション性軽量化を実現!
さらに、新開発のEVAカップインソールを採用し、かかとへの衝撃吸収を大幅に向上させました。アウトソールには耐熱性・耐薬品性に優れた無発泡ラバーを使用。

 

Point.4:抜群のしなやかさで軽快なフットワーク

ハードな仕事現場に、柔軟性とタフさを!

ラバーテックソールはタフで滑りにくいだけでなく、
一体成形による抜群の柔軟性で軽快なフットワークを実現しました。

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像

 

その他こんな機能も

●ワイド樹脂先芯
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用
●耐滑底
水・油など滑りやすい現場での作業にも。
●ラバー2層底
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層底。優れたクッション性を実現。
●かかと衝撃吸収
クッション性に優れた素材で足への負担を軽減。

 

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像

柔軟性が高くて、グリップ力が高い。安心のつま先保護性能で、幅も広く、外反母趾の私でも問題ありません。

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像

滑りやすい現場でも、安心して作業ができるようになりました。

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像

普段使用している安全靴が固く、靴擦れして痛かったので購入。足先も広く、柔らかいので、すぐに足に馴染んでとても楽になりました。

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像

 

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像

静電気による火災発生件数は年間およそ70~80件にものぼり、大規模な災害につながりやすい事も事実です。静電靴は、靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止するために開発されました。

 

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像
・水・油・薬品が靴内に浸透するのを防ぐ仕様
・クッション性に優れ、疲労を軽減
・耐滑性・耐摩耗性に優れる
特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像
耐油・耐薬仕様安全靴
CF210NT ブラック
・小指を保護機能搭載。
・静電帯電防止機能付き・JIS規格適応

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像
静電安全靴 プロテクトウズ5
PCF210 静電
静電帯電防止機能付き


特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像
靴備品
G3PEカップインソール静電
・空気が通り抜ける作業服
・抗菌防臭加工
・6色展開
特殊静電安全靴ラバーテック 短靴:関連画像
プリーツロンミニ長袖ブルゾン

 

 

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 規格

  • 形状

  • 耐油性

  • 静電気帯電防止機能

  • 甲被タイプ

  • カラー

  • サイズ(cm)

  • 先芯

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 寸法(cm)

  • 電気抵抗値

  • 規格

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

規格

形状

耐油性

静電気帯電防止機能

甲被タイプ

カラー

サイズ

(cm)

先芯

JANコード

トラスココード

質量(g)

寸法(cm)

電気抵抗値

規格

甲被材質

重量

(g)

耐圧迫性荷重

内容量

最小発注数量
安全靴
JIS規格品
短靴
なし
あり
ひも式
黒系
24
あり
4979058299642
324-3257
860
ブラック
-
-
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。
甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
860
10±0.1kN
1足
1個
安全靴
JIS規格品
短靴
なし
あり
ひも式
黒系
24.5
あり
4979058299659
324-3265
885.000
-
-
-
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。
甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
885
10±0.1kN
1足
1個
安全靴
JIS規格品
短靴
なし
あり
ひも式
黒系
25
あり
4979058299666
324-3273
910
-
-
-
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。
甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
910
10±0.1kN
1足
1個
安全靴
JIS規格品
短靴
なし
あり
ひも式
黒系
25.5
あり
4979058299673
324-3281
935.000
-
-
-
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。
甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
935
10±0.1kN
1足
1個
安全靴
JIS規格品
短靴
なし
あり
ひも式
黒系
26
あり
4979058299680
324-3290
960
-
-
-
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。
甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
960
10±0.1kN
1足
1個
安全靴
JIS規格品
短靴
なし
あり
ひも式
黒系
26.5
あり
4979058299697
324-3303
985.000
-
-
-
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。
甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
985
10±0.1kN
1足
1個
安全靴
JIS規格品
短靴
なし
あり
ひも式
黒系
27
あり
4979058299703
324-3311
1010.000
-
-
-
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。
甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
1010
10±0.1kN
1足
1個
安全靴
JIS規格品
短靴
なし
あり
ひも式
黒系
28
あり
4979058299727
324-3338
1035.000
-
-
-
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格。JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)。
甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
1035
10±0.1kN
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,852
( 13,037 )
1日目
11,998
( 13,198 )
1日目
11,852
( 13,037 )
1日目
11,998
( 13,198 )
1日目
11,852
( 13,037 )
1日目
12,071
( 13,278 )
1日目
11,852
( 13,037 )
4日目
11,924
( 13,116 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・爆発危険区域や水素などを扱う危険度の高い現場でも使用できます。
・低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。
・靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
・JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
【用途】
・静電気を帯びる現場作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特殊静電安全靴ラバーテック 短靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊静電安全靴ラバーテック 短靴
特殊静電安全靴
ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック
ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック
ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940
小指保護先芯入り 静電安全靴
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格11,852-12,726 -12,47514,32215,87413,086 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
材質1甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)甲被:牛クロム革(ソフト型押)
材質2先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:ワイド樹脂先芯:プロテクトウズ5(鋼製)
材質3靴底:合成ゴム2層靴底:合成ゴム2層靴底:合成ゴム2層靴底:合成ゴム2層靴底:合成ゴム2層靴底:発泡ポリウレタン2層
耐圧迫荷重(kN)10±0.110±0.110±0.110±0.110±0.115±0.1
足幅サイズEEEEEEEEEEEEEEEEEE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング