17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高所作業用安全靴

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高所作業用安全靴

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

VS5311F-26

2017年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。
・脱ぎ履きが楽なファスナー付きです。
・軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JIS規格品
形状
長編上靴
耐油性
なし
甲被タイプ
ひも式
サイズ(cm)
26
先芯
あり
トラスココード
388-9491
規格
JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格
甲被材質
甲被:牛革(銀付き) 先芯:鋼製 靴底:ゴム1層
重量(g)
1330
足幅サイズ
EEE

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト