17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック

通常単価(税別)
14,322
税込単価
15,754
通常出荷日:1日目

【特長】・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。・一...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    編上靴
  • 耐油性
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3
    靴底:合成ゴム2層
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格
  • 甲被材質
    甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    10±0.1kN
  • 内容量
    1足
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
24
4979058177216
298-0576
980
980
1足
1個
24.5
4979058177223
298-0584
1010.000
1010
1足
1個
25
4979058177230
298-0592
1040
1040
1足
1個
25.5
4979058177247
298-0606
1070
1070
1足
1個
26
4979058177254
298-0614
1100
1100
1足
1個
26.5
4979058177261
298-0622
1130
1130
1足
1個
27
4979058177278
298-0631
1160
1160
1足
1個
28
4979058177292
298-0649
1190.000
1190
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,322
( 15,754 )
1日目
14,322
( 15,754 )
1日目
14,322
( 15,754 )
1日目
14,322
( 15,754 )
1日目
14,322
( 15,754 )
1日目
14,322
( 15,754 )
1日目
14,322
( 15,754 )
1日目
14,322
( 15,754 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
・一体成形による優れた柔軟性、コンフォート設計です。
・足先への圧迫を抑える、幅広ワイド樹脂製先芯を使用しています。
・耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
【用途】
・運輸業、倉庫業務、建設業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック
ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック
ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940
安全中編上靴CF
長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)
ゴム底安全靴 中編上 V262N
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格14,32212,47515,87410,69519,41010,143 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状編上靴短靴半長靴編上靴長編上靴中編上げ
耐油性なしなしなしありなしあり
甲被タイプひも式ひも式ひも無しひも式マジック式ひも式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング