17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽快・耐滑安全靴 CF110・211

通常単価(税別)
7,7458,736
税込単価
8,5209,610
通常出荷日:1日目

【特長】・人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。・親指をまっすぐに...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(型押)
  • 材質2
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3
    靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格
  • 甲被材質
    甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:発泡ポリウレタン2層
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    10±0.1kN
  • 内容量
    1足
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
23.5
4979058491732
388-4201
680
680
1足
1個
24
4979058491749
388-4210
700
700
1足
1個
24.5
4979058491756
388-4228
720
720
1足
1個
25
4979058491763
388-4236
740
740
1足
1個
25.5
4979058491770
388-4244
760
760
1足
1個
26
4979058491787
388-4252
780
780
1足
1個
26.5
4979058491794
388-4261
800
800
1足
1個
27
4979058491800
388-4279
820
820
1足
1個
27.5
4979058491817
388-4287
840
840
1足
1個
28
4979058491824
388-4295
860
860
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,736
( 9,610 )
1日目
7,854
( 8,639 )
1日目
7,854
( 8,639 )
1日目
7,854
( 8,639 )
1日目
8,736
( 9,610 )
1日目
8,736
( 9,610 )
1日目
7,745
( 8,520 )
1日目
7,909
( 8,700 )
1日目
7,854
( 8,639 )
1日目
7,745
( 8,520 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。
・親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽快・耐滑安全靴 CF110・211のレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
安全靴
5
満足度:5.0
油が付くよな現場では他社製品はすぐに底部が劣化するが、この商品は全然もちがいい。
0人が参考にしています。
工場作業用として使用
4
満足度:4.0
履きはじめは結構固くて足になじむまではきき足に負担がかかり疲れやすかったです。 耐久性が同価格帯のものと比べて良いのでリ...もっと読む
0人が参考にしています。
工場現場作業で使用
5
満足度:5.0
一定期間履き続けると、靴底が加水分解してボロボロになってしまいますが、ミドリ安全の安全靴は耐久性も高い方だと思います。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
現場作業用
5
満足度:5.0
現場作業用安全靴として使用しています。今まで色んな種類の安全靴を試してみましたが、最終はミドリ安全の安全靴が耐久性面で1...もっと読む
0人が参考にしています。
現場で使用しています
4
満足度:4.0
金型の作業をする時や成型部署で利用しています。ブランドの信頼性と値段がお手頃だったので選定しました。現場で履いている作業...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽快・耐滑安全靴 CF110・211
静電・軽快安全靴 CF110S
軽快・耐滑安全靴 CF140
安全中編上靴CF
快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF120
快適安全靴 ハイ・ベルデ コンフォート CF140
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,745-8,431 -12,6479,7229,72212,572 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴半長靴編上靴中編上げ半長靴
耐油性なしなしなしありなしなし
甲被タイプひも式ひも式ひも無しひも式ひも式ひも無し

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング