17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック

通常単価(税別)
12,475特別価格
税込単価
13,723特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。・耐...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JIS規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 材質1
    甲被:牛クロム革(ソフト型押)
  • 材質2
    先芯:ワイド樹脂
  • 材質3
    靴底:合成ゴム2層
  • 耐圧迫荷重(kN)
    10±0.1
  • 規格
    JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉E・F合格
  • 甲被材質
    甲被:牛クロム革(ソフト型押) 先芯:ワイド樹脂 靴底:合成ゴム2層
  • 足幅サイズ
    EEE
  • 耐圧迫性荷重
    10±0.1kN
  • 内容量
    1足
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(cm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

内容量

最小発注数量
24
4979058177117
298-0495
860
860
1足
1個
24.5
4979058177124
298-0509
885.000
885
1足
1個
25
4979058177131
298-0517
910
910
1足
1個
25.5
4979058177148
298-0525
935.000
935
1足
1個
26
4979058177155
298-0533
960
960
1足
1個
26.5
4979058177162
298-0541
985.000
985
1足
1個
27
4979058177179
298-0550
1010.000
1010
1足
1個
28
4979058177193
298-0568
1035.000
1035
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,47511,171
( 12,288 )
1日目
12,47511,171
( 12,288 )
4日目
12,47511,171
( 12,288 )
1日目
12,47511,171
( 12,288 )
1日目
12,47511,171
( 12,288 )
1日目
12,47511,171
( 12,288 )
1日目
12,47511,171
( 12,288 )
1日目
12,47511,171
( 12,288 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。
・耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
・耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
【用途】
・運輸業、倉庫業務、建設業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム2層底安全靴 短靴 ラバーテック
ゴム2層底安全靴 中編上靴 ラバーテック
ゴム2層底・耐滑安全靴ラバーテック RT940
長編上安全靴 ラバーテック RT735(ブラック)
安全短靴
安全ゴム長靴 K-2
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山アイトス
通常価格12,47514,32215,87419,4105,8133,887 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無し
形状短靴編上靴半長靴長編上靴短靴長靴
耐油性なしなしなしなしなしなし
甲被タイプひも式ひも式ひも無しマジック式ひも式ひも式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング