17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302

通常単価(税別)
7,2087,210
税込単価
7,9297,931
通常出荷日:1日目

ヘルメットへの装着が容易で、ゴーグルが顔によく密着できる安全メガネ。【特長】・オーバーグラスタイプの一...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み (mm)
    2.2
  • 質量 (g)
    98
  • 特長
    ヘルメットに取り付けが容易です。特殊な通気孔でほこりなどが侵入しにくい構造です。
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ポリプロピレン/ウレタン系エラストマー
  • バンド材質
    スプリング(ステンレス)カバー付
  • 仕様
    通気孔付
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

特殊な通気孔でほこりなどが侵入しにくい安全メガネ

オーバーグラスタイプ。

オーバーグラスタイプ。

ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302の仕様

素材

  • レンズ/ポリカーボネート
  • フレーム/二重構造レンズ側(ポリプロピレン)、顔側(エラストマー)、正面からの侵入防止に高い効果(スプラッシュガード機構)
  • バンド:スプリング(ステンレス)カバー付
  • 通気:特殊ベンチレーション

重量

  • 98g

サイズ

  • W212×H77mm

  • フレームカラー/グレー、オレンジ

この商品の機能

軽量型:長時間掛けても疲れない。

軽量型:長時間掛けても疲れない。

スペアレンズ有:自分で簡単に交換が可能。

スペアレンズ有:自分で簡単に交換が可能。

バンド交換可:自分で簡単に交換が可能。

バンド交換可:自分で簡単に交換が可能。

防塵マスク併用型:防塵マスクと併せて使用可能。

防塵マスク併用型:防塵マスクと併せて使用可能。

めがね併用可:私物めがねの上から掛けられる。

めがね併用可:私物めがねの上から掛けられる。

UVカット:UV(紫外線)を99%以上カット。

UVカット:UV(紫外線)を99%以上カット。

スープラヴィジョンエクストリームコート:外面はハードコートで傷が付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用で曇りにくいレンズ。UVカットもしている。

スープラヴィジョンエクストリームコート:外面はハードコートで傷が付きにくく、防汚性能があり、内面は曇り止め加工を採用で曇りにくいレンズ。UVカットもしている。

この商品の使用上の注意

  • ※ ヘルメットは別売りです。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • フレーム色

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

フレーム色

トラスココード

内容量

最小発注数量
グレー
422-8871
1個
5個
オレンジ
422-8880
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,208
( 7,929 )
1日目
7,210
( 7,931 )
1日目

詳細情報

基本情報

ヘルメットへの装着が容易で、ゴーグルが顔によく密着できる安全メガネ。
【特長】
・オーバーグラスタイプの一眼式ゴーグルとして展開。
・レンズ、バンドの交換が可能。
・レンズは外側が傷つきにくく薬品に強いハードコート、内側は曇り止めコートを採用している。
・紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズ。
・特殊な通気孔でほこりなどが侵入しにくい構造。
【用途】
・塗装、農薬散布、飛来物、粉塵、液体飛まつ等幅広い作業時に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグル型保護メガネ(ヘルメット取付式) X-9302
ゴーグル型保護メガネ ヘルメット取付式
オーバーグラス型保護メガネ X-9302
ワイドビューセーフティゴーグル(ヘルメット取付式)
ゴーグル X-9302 SPG グレー
ゴーグル X-9302ゴーグラス グレー
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全トラスコ中山ミドリ安全ミドリ安全
通常価格7,208-6,8735,0534,5707,2085,053
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング