ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F VG-501F

ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F

通常単価(税別)
2,471
税込単価
2,718
通常出荷日:2日目

曲面レンズで広い視野を確保できるオーバーグラスタイプの安全メガネ。【特長】・大型レンズ採用で、マスクと...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS / ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4979058874184
  • トラスココード
    388-9408
  • 質量 (g)
    104.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
  • 材質3
    バンド:織りゴム
  • レンズ厚(mm)
    2.0
  • 特長
    曲面レンズで広い視野を確保できます。
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    軟質PVC
  • バンド材質
    織ゴム
  • 仕様
    ANSI規格品(Z87.1)通気孔付
  • 内容量
    1個

型番:

VG-501F
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501Fの仕様

  • 素材・材質:レンズ/ポリカーボネート(曇り止め加工)、フレーム/軟質PVC、ヘッドバンド/織ゴム、通気/特殊ベンチレーション。
  • 重量:104g。
  • サイズ:W187×H77×D85mm。
  • フレームカラー:透明。
  • 規格:JIS、ANSI。 

この商品の特長

スペアレンズ有/自分で簡単に交換が出来る。

スペアレンズ有/自分で簡単に交換が出来る。

バンド交換可/自分で簡単に交換が出来る。

バンド交換可/自分で簡単に交換が出来る。

防塵マスク併用型/防塵マスクと併せて使用が出来る。

防塵マスク併用型/防塵マスクと併せて使用が出来る。

めがね併用可/私物めがねの上から掛けられる。

めがね併用可/私物めがねの上から掛けられる。

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カット。

UVカット/UV(紫外線)を99%以上カット。

VISION VERDEアンチフォグ/親水性の塗膜がレンズの曇りを防ぐ。従来の曇り止め加工よりも硬度が高く、傷つきにくいレンズ。

VISION VERDEアンチフォグ/親水性の塗膜がレンズの曇りを防ぐ。従来の曇り止め加工よりも硬度が高く、傷つきにくいレンズ。

JIS規格/JIST8147規格適合品。

JIS規格/JIST8147規格適合品。

ANSI規格品/Z87.1規格適合品。

ANSI規格品/Z87.1規格適合品。

VG-501Fの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
JIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
JANコード
4979058874184
トラスココード
388-9408
質量(g)
104.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
材質3
バンド:織りゴム
レンズ厚(mm)
2.0
特長
曲面レンズで広い視野を確保できます。
レンズ材質
ポリカーボネート
フレーム材質
軟質PVC
バンド材質
織ゴム
仕様
ANSI規格品(Z87.1)通気孔付
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
VG-501F

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,471
( 2,718 )
2日目

詳細情報

基本情報

曲面レンズで広い視野を確保できるオーバーグラスタイプの安全メガネ。
【特長】
・大型レンズ採用で、マスクとの併用が容易な一眼式ゴーグル。
・ヘッドバンドは交換が簡単なワンタッチ差し込み式で、鼻部分が改良され装着感がよい。
・めがねが曇りやすい場所でも快適に作業ができる。
・ポリカーボネートレンズ使用で、紫外線を99.9%カットする眼に優しいレンズ。
【用途】
・めがねが曇りやすい環境等に最適。
・割れにくいので、幅広い場所で利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501Fの型番VG-501Fのページです。 型番VG-501Fに関する仕様情報を記載しております。
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-501F
ビジョンベルデ 安全ゴーグル 保護メガネ VG-502F
ビジョンベルデ 保護めがね VG-502F ゴーグル形 バンド式
安全ゴーグル
ビジョンベルデ 保護めがね VD-203F
ビジョンベルデ 保護メガネ VS-102F(両面曇り止め)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミスミミドリ安全ミドリ安全
通常価格2,4712,7612,561785 -3,6623,662
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目1日目2日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル二眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JIS / ANSIJIS / ANSIJIS / ANSIENJISANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング