17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク"9913"【11個入り】

通常単価(税別)
4,501
税込単価
4,951
通常出荷日:1日目

【特長】・活性炭付きフィルターをサンドした5層構造です・悪臭と粉じんをカット!・イヤな悪臭や有機臭も活...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    一般作業用
  • 規格
    DS1
  • 縦 (mm)
    125
  • 横 (mm)
    135
  • 吸気抵抗 (Pa)
    45以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    80以上
  • トラスココード
    380-2175
  • 質量 (g)
    17/枚
  • 仕様
    国家検定 DS1 合格品(第TM367号) 頭掛けタイプ
  • 使用限度時間
    11時間
  • 内容量
    1箱(11枚)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1箱(11枚)
1パック

11個入り

1箱(11枚)
10パック

11個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,501
( 4,951 )
1日目
4,501
( 4,951 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・活性炭付きフィルターをサンドした5層構造です
・悪臭と粉じんをカット!
・イヤな悪臭や有機臭も活性炭フィルター層がカット
【用途】
・清掃作業、軽作業

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク"9913"のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
清掃
4
満足度:4.0
8805-DS2との使い比べ。ペット臭やゴミ集は8805-DS2に比べ大幅に低減したが、それよりも強い臭いには低減仕切れ...もっと読む
0人が参考にしています。
工場内で使用
4
満足度:4.0
粉じん作業時、薬品使用時に使用していますが問題ありません。 しっかりと防じんしてくれ、活性炭でにおいも軽減してくれます。...もっと読む
0人が参考にしています。
製品を切断する際に出る粉末の吸引防止に利用
3
満足度:3.0
FRP樹脂性の製品切断時に出てしまう粉末の吸引防止のために利用しています。材料に有機溶剤が含まれているため、臭い軽減がで...もっと読む
0人が参考にしています。
薬品投入作業
5
満足度:5.0
粉体の薬品投入に使用しています。 通常の活性炭マスクよりも臭いの軽減効果が高いです。 ぴったりと口と鼻が覆われますが息苦...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク 8710-DS1
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2
使い捨て式防じんマスク"9913JV"
使い捨て式防じんマスク 9913JV-DS2 10枚
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン東京硝子器械
通常価格4,5015,435 -1,736 -1,820 -3,617 -5,759
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途一般作業用一般作業用使い捨て防じん使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん
規格DS1DS1DS2DS2DS2DS2
縦(mm)125125130125--
横(mm)135135150135--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング