17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク"8210J"【20個入り】

通常単価(税別)
4,9745,684特別価格
税込単価
5,4716,252特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・高い粒子捕集性能を実現したスタンダードタイプ・4層構造フィルターを使用しています・シンプルで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 吸気抵抗 (Pa)
    50以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    95以上
  • トラスココード
    217-2810
  • 質量 (g)
    12/枚
  • 仕様
    国家検定 DS2 合格品(第TM369号) 頭掛けタイプ
  • 使用限度時間
    13時間
  • 内容量
    1箱(20枚)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1箱(20枚)
1パック

20個入り

1箱(20枚)
10パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6845,275
( 5,803 )
1日目
4,974
( 5,471 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い粒子捕集性能を実現したスタンダードタイプ
・4層構造フィルターを使用しています
・シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。しめひもには、より肌に優しい編みゴムを使用しています
【用途】
・溶接作業、研磨作業など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク"8210J"のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
工場内作業
5
満足度:5.0
このメーカーの安いタイプより、値段が上がりますが、全然息苦しくならないです。
1人が参考にしています。
防塵のため
4
満足度:4.0
カップタイプなので、しっかりと顔に密着してくれます。 ノーズクリップが金属なので、鼻部分も隙間ができません。 口周りもス...もっと読む
0人が参考にしています。
バリ取り作業時に
4
満足度:4.0
バリ取り作業時に出る粉塵から保護するために使用しています。この商品は、作業者から継続購入して欲しいとの声が上がっていたの...もっと読む
0人が参考にしています。
現場作業の際に付けてます
4
満足度:4.0
作業現場が粉塵の飛散する環境のためこのマスクを使い体内に入らないように口や鼻を覆って保護しています。昔から使っています。...もっと読む
0人が参考にしています。
粉塵発生環境での保護具
3
満足度:3.0
粉塵が発生する環境での保護具として使用。鼻当ての部分が硬く、顔に当たるマスクの縁もゴワゴワしており擦れて痛くなります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク"8210J"
Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク"8205"
使い捨て式防じんマスク"8233"
使い捨て式防じんマスク"9926"
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,974-1,736 -4,5013,014 -11,2547,508
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん取替式防じん使い捨て防じん
規格DS2DS2DS1DS2RL2DS2
吸気抵抗(Pa)50以下50以下45以下50以下150以下70以下
粒子捕集効率(%)95以上95以上80以上95以上99.9以上95以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング