17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク"8205"【20個入り】

通常単価(税別)
3,0143,349
税込単価
3,3153,684
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・DS2の性能を持った、経済的もモデル・ノーズクリップで鼻の周りのムレ、漏れを軽減します

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DS2
  • 吸気抵抗 (Pa)
    50以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    95以上
  • トラスココード
    351-3882
  • 質量 (g)
    12.5/枚
  • 仕様
    国家検定 DS2合格品(第TM421号) 頭掛けタイプ
  • 使用限度時間
    9時間
  • 内容量
    1箱(20枚)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

内容量

最小発注数量
1箱(20枚)
1パック

20個入り

1箱(20枚)
10パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,349
( 3,684 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,014
( 3,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DS2の性能を持った、経済的もモデル
・ノーズクリップで鼻の周りのムレ、漏れを軽減します

商品担当おすすめ

  • パーツクリーナー MPCL840 画像

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840

    商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク"8205"のレビュー
4.5平均満足度:4.512件のレビュー
製造部作業全般
5
満足度:5.0
使い勝手がとてもいいです。呼吸もしやすいですし、気に入っています。
7人が参考にしています。
工場内の粉じん作業に
5
満足度:5.0
バリ取り・掃除等で作業員を守るために使用しましたが問題ありません。 普通のマスクと(日常生活用)比べると密閉感があるので...もっと読む
1人が参考にしています。
製造現場での使用
5
満足度:5.0
製造現場の体調を考え購入しました。 お値段もお手頃で、きちんとフィットするので購入してよかったです。 呼吸も問題ありませ...もっと読む
1人が参考にしています。
機械部品のバリ取り
5
満足度:5.0
粉じん 切粉を防ぎ、呼吸も無理なく出来ます。うちの工場はこれが良いです
1人が参考にしています。
掃除など
4
満足度:4.0
清掃やグラインダーでの作業時に使用しています。 隙間が無い形状なので粉塵が入り難いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク"8205"
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク"8233"
使い捨て式防じんマスク"9926"
使い捨て式防じんマスク 8710-DS1
使い捨て式防じんマスク"8210J"
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,014-4,50111,2547,5085,435 -4,974 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん一般作業用取替式防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん
規格DS2DS1RL2DS2DS1DS2
吸気抵抗(Pa)50以下45以下150以下70以下45以下50以下
粒子捕集効率(%)95以上80以上99.9以上95以上80以上95以上
よく一緒に購入される商品

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング