17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク"8577"(オイルミスト対応・防臭タイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
8,22611,468特別価格
税込単価
9,04912,615特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ドッグイヤー形状とソフトインナーカバーウェブの採用により密着性が向上しました・3M(TM)特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    使い捨て防じん
  • 規格
    DL2
  • 吸気抵抗 (Pa)
    70以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    95以上
  • トラスココード
    279-1528
  • 質量 (g)
    23/枚
  • 仕様
    国家検定 DL2 合格品(第TM60号) 頭掛けタイプ
  • 使用限度時間
    23時間
  • 用途
    オイルミストの存在する環境下や溶接作業現場。
  • 特長1
    ドッグイヤー形状とソフトインナーカバーウェブの採用により密着性が向上しました。3M特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しました。
  • 内容量
    1箱(10枚)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

内容量

最小発注数量
1箱(10枚)
1パック

10個入り

1箱(10枚)
10パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,46810,176
( 11,194 )
1日目
8,226
( 9,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドッグイヤー形状とソフトインナーカバーウェブの採用により密着性が向上しました
・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しました
・オイルミストの環境下でも、防臭、低排気、高い密着性を発揮
【用途】
・オイルミストの存在する環境下や溶接作業現場

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク"8577"(オイルミスト対応・防臭タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク"8577"(オイルミスト対応・防臭タイプ)
使い捨て式防じんマスク"8293"(オイルミスト対応)
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク"8205"
使い捨て式防じんマスク 8710-DS1
使い捨て式防じんマスク"9926"
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8,226-11,6465,0203,2646,3286,876
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん
規格DL2RS3DS1DS2DS1DS2
吸気抵抗(Pa)70以下150以下45以下50以下45以下70以下
粒子捕集効率(%)95以上99.9以上80以上95以上80以上95以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング