17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て式防じんマスク"8233"【5個入り】

通常単価(税別)
10,2839,633
税込単価
11,31110,596
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しています・調整可能なしめひもが顔面への...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マスク本体
  • 商品用途
    取替式防じん
  • 規格
    RL2
  • 吸気抵抗 (Pa)
    150以下
  • 粒子捕集効率 (%)
    99.9以上
  • トラスココード
    324-6663
  • 質量 (g)
    28.5/枚
  • 仕様
    国家検定 DS3 合格品(第TM39号)頭掛けタイプ
  • 使用限度時間
    38時間
  • 用途
    医薬品研究や製造、各種ラボラトリー。
  • 特長1
    3M特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しています。
  • 内容量
    1箱(5枚)

型番:

8233-DS3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

8233-DS3の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
取替式防じん
規格
RL2
吸気抵抗(Pa)
150以下
粒子捕集効率(%)
99.9以上
トラスココード
324-6663
質量(g)
28.5/枚
仕様
国家検定 DS3 合格品(第TM39号)頭掛けタイプ
使用限度時間
38時間
用途
医薬品研究や製造、各種ラボラトリー。
特長1
3M特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しています。
内容量
1箱(5枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8233-DS3

内容量

最小発注数量
1箱(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,2839,633
( 10,596 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM)特許のクールフローバルブ(排気弁)を装備しています
・調整可能なしめひもが顔面へのフィットを高め、ソフトで丈夫なフェイスシールが漏れ込みを軽減し、安全かつ快適に作業が行えます
・袋から取り出してすぐに使え唇も触れずに衛生的
・高い安全性を発揮する最高グレード区分3
・99.9%粒子捕集効率(平均実測値)
【用途】
・医薬品研究や製造、各種ラボラトリー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク"8233"の型番8233-DS3のページです。 型番8233-DS3に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て式防じんマスク"8233"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て式防じんマスク"8233"
使い捨て式防じんマスク"9913"
使い捨て式防じんマスク"8205"
使い捨て式防じんマスク"9926"
使い捨て式防じんマスク 8710-DS1
使い捨て式防じんマスク"8210J"
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格10,2835,0203,2646,8766,3285,792
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途取替式防じん一般作業用使い捨て防じん使い捨て防じん一般作業用使い捨て防じん
規格RL2DS1DS2DS2DS1DS2
吸気抵抗(Pa)150以下45以下50以下70以下45以下50以下
粒子捕集効率(%)99.9以上80以上95以上95以上80以上95以上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト